Caixas portáteis HCS

Caixas portáteis HCS para equipamentos finais móveis

Proteção para equipamentos portáteis

Proteção confiável para a sua eletrônica em aplicações móveis.

Voltar para Caixas de campo

Categorias

Procurar em Caixas portáteis HCS

Exibir todos os produtos dessa categoria

As caixas portáteis ergonômicas da série HCS são ideais para equipamentos de comando portáteis da tecnologia de medição e verificação e também para scanners ou equipamentos de identificação. As caixas de campo em plástico ABS estável podem ser usadas em logística e distribuição, bem como na tecnologia automotiva e de processos.

Suas vantagens

  • Integração fácil e teclados de membrana exatamente adaptados, também disponíveis conforme especificações individuais
  • Variantes padrão para diferentes interfaces de equipamento
  • Integração fácil de telas
  • Design flexível do equipamento graças ao formato da caixa escalonado ou reto

Estrutura de caixa modular

Estrutura de caixa modular  

Estrutura de caixa modular

As caixas de campo da série HCS apresentam uma estrutura modular e permitem designs de equipamentos de acordo com a prática graças aos diferentes formatos.

  • Tamanhos Micro, Mini, Mini-P, Medium e Maxi
  • Formato reto e escalonado
  • Versões com e sem recorte de caixa para elementos de comando

 

Grande variedade de aplicações

Grande variedade de aplicações  

Grande variedade de aplicações

As caixas IP54 da série HCS foram concebidas para uma faixa de temperatura de -20 °C a +50 °C e são indicadas para equipamentos de comando com telas ou teclados de membrana.

  • Material: plástico ABS resistente a choques
  • Cor: cinza claro (RAL 7035)

Designs de equipamentos inconfundíveis

Designs de equipamentos inconfundíveis  

Designs de equipamentos inconfundíveis

Os recortes de caixa específicos para o cliente e as impressões individuais possibilitam designs de equipamentos inconfundíveis para requisitos especiais ou um valor de reconhecimento elevado.

  • Recortes de caixa segundo a especificação do cliente
  • Etiquetagem individual via laser, tampografia ou serigrafia

Teclados de membrana facilmente integráveis

Teclados de membrana facilmente integráveis  

Teclados de membrana facilmente integráveis

Os teclados de membrana sob medida da Phoenix Contact são fáceis de integrar em caixas HCS.

  • Integração fácil e com economia de tempo de teclados de membrana com tecnologia de condução de prata
  • Diversos tamanhos e cores para designs de equipamento individuais
  • Layouts específicos para o cliente sob consulta

Telas robustas

Telas facilmente integráveis  

Telas facilmente integráveis

As telas para caixas eletrônicas tornam possíveis soluções de exibição funcionais em diagonais de tela de 2,4 até 4,6 ''. Elas podem ser usadas em aplicações de caixas eletrônicas móveis e estacionárias.

  • Telas LCD de alto contraste
  • Integração na caixa eletrônica simples e economizadora de espaço
  • Aplicável em faixas de temperatura de -20 °C até 70 °C
  • Telas táteis disponíveis sob consulta
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas