Caixas de perfil HC-ALU

Caixas de perfil HC-ALU para aplicações móveis

A solução profissional para o exterior

Um perfil de alumínio estável e grau de proteção IP65 – são essas as características convincentes da série HC-ALU.

Voltar para Caixas de campo

Categorias

  • Lista de produtos Caixas de perfil HC-ALU
    Caixa de perfil HC-ALU: a especialista em aplicações outdoor

    As caixas de perfil HC-ALU em alumínio protegem a eletrônica contra respingos de água, assim como contra influências térmicas e mecânicas durante a utilização em campo.

Procurar em Caixas de perfil HC-ALU

Exibir todos os produtos dessa categoria

As caixas de perfil robustas da série HC-ALU em alumínio protegem a eletrônica contra respingos de água, assim como contra influências térmicas e mecânicas durante a utilização em campo. Essas caixas de campo são adequadas para uma faixa de temperatura de -40 °C até +70 °C e oferecem proteção contra respingos de água IP65 conforme DIN EN 60529.

Suas vantagens

  • Confiável sob condições exigentes graças ao perfil de alumínio robusto e dividido para módulos leves
  • Construção flexível de equipamentos com várias ranhuras de guia para placas de circuito impresso
  • Proteção contra radiações de interferência e calor graças à blindagem metálica total
  • Utilização versátil devido a integração de telas ou de teclados de membrana individuais, assim como uma placa frontal
  • Fixação de parede para aplicações estacionárias

Perfil de extrusão robusto

Perfis de alumínio anodizado  

Perfis de alumínio anodizado

Tanto os perfis de base como de tampa da série HC-ALU são compostos de alumínio anodizado prensado por extrusão. Isso oferece boa resistência mecânica e boas propriedades de blindagem contra radiação de interferência. Além disso, é especialmente resistente ao calor.

  • Faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • Proteção contra respingos de água IP65
  • Os canais de conexão roscada para as tampas laterais se situam em câmaras ocas, pelo que os parafusos não penetram no espaço de montagem

Design ergonômico

Design ergonômico  

Design ergonômico

As caixas de perfil da série HC-ALU destacam-se por seu design ergonômico. Ao mesmo tempo, as superfícies planas oferecem espaço para impressões.

  • Tecnologia de conexão ou teclados de membrana opcionalmente protegidos contra respingos de água
  • Baixos-relevos nas partes laterais e na tampa de perfil possibilitam a integração de união positiva, p. ex. de teclados de membrana

Aplicabilidade universal

Aplicação HC-ALU  

Aplicabilidade universal

As telas e os teclados de membrana são fáceis de integrar na caixa HCS.

  • Inúmeras opções de aplicação na utilização em campo

Modificações individuais

Modificações individuais  

Modificações individuais

Modele a sua caixa sob medida para sua aplicação. Além dos nossos produtos do catálogo, oferecemos serviços individualizados como comprimentos de perfil especiais, processamento mecânico ou impressão.

  • Teclados de membrana
  • Vedações
  • Tampas de montagem
  • Fixações de parede

Fixações de parede para a caixa HC-ALU

Modificações individuais   

Modificações individuais

Para uma alta utilização da caixa HC-ALU você deve usar as fixações de parede para aplicações estacionárias.

  • Fixação flexível e com economia de tempo na parede ou na máquina
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Downloads