Módulos funcionais

Módulos funcionais

Versátil e econômico

Integre novas funções sem problemas e de forma econômica no seu sistema de comando – com módulos funcionais.

Voltar para Software

Categorias

  • Energia solar
    Módulos de função para projetos fotovoltaicos

    As bibliotecas de módulos de função Solarworx facilitam e aceleram a implementação de projetos fotovoltaicos.

  • Gerenciamento de recursos hídricos e de águas residuais
    Caixa de cartão de software: módulos funcionais para gerenciamento de recursos hídricos e de águas residuais

    A biblioteca de módulos funcionais para o tratamento de águas residuais e a preparação de água potável permite uma integração fácil da tecnologia de medição e regulagem.

Procurar em Módulos funcionais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer expandir sua instalação com funções e reduzir os tempos de desenvolvimento? – Os módulos funcionais permitem integrar rápida e facilmente funções novas ou transformar os equipamentos em uma parte válida do seu sistema de comando.

Suas vantagens

  • Alta qualidade para qualquer aplicação graças a partes do programa documentadas e testadas
  • Colocação em funcionamento rápida de componentes I/O e configuração correta através de módulos especialmente adaptados
  • Módulos funcionais também para aplicações complexas, como reguladores, graças ao nosso know-how abrangente em software
  • Comunicação ilimitada por acesso a protocolos de rede a partir do programa de comando
  • Segurança máxima através do suporte e desenvolvimento contínuo dos produtos através da Phoenix Contact

Bibliotecas de módulos – funções reunidas sensatamente

Ambiente de desenvolvimento PC WORX com bibliotecas integradas  

Ambiente de desenvolvimento PC WORX com bibliotecas integradas

Dispomos de módulos funcionais reunidos por temas. Assim, disponibilizamos, por exemplo, para PC WORX, PC WORX EXPRESS ou bibliotecas de módulos Step7 que estão adaptados de forma otimizada ao respectivo software. Para os terminais de I/O, você encontra módulos para o acesso fácil a sinais analógicos ou digitais, para a parametrização ou para o monitoramento.

Módulos para terminais de função incluem funções de regulagem e possibilidades de comunicação. Módulos tecnológicos oferecem funções, como acesso a banco de dados, monitoramento de rede ou aplicações pré-fabricadas para a integração do controlador ao seu ambiente.

Além disso, também oferecemos bibliotecas de módulos específicas para setores, por exemplo para o controle de turbinas eólicas, equipamento naval, tecnologia de transporte ou construção de máquinas.

Módulos com e sem licenças de tempo de execução

Cartões de memória com licença de tempo de execução  

Cartões de memória com licença de tempo de execução

Grande parte de nossos módulos funcionais está disponível para uso gratuito. Você escolhe que função pretende integrar no seu sistema de comando e baixa o respectivo módulo funcional a partir de nossa homepage. Em seguida, você pode utilizar o módulo de forma temporalmente ilimitada.

Em especial módulos com funções tecnológicas ou para o suporte de determinados protocolos necessitam de licenças de tempo de execução para poderem ser utilizados em controladores.

As licenças de tempo de execução estão armazenadas em cartões de memória que podem ser encontrados nos acessórios dos controladores. Se um módulo necessitar de uma licença, o programa de comando verificará se existe uma licença. Se a licença existir, o módulo poderá ser utilizado de forma ilimitada. Se não existir uma licença, os módulos funcionais funcionam durante seis horas e desligam-se depois.

Módulos funcionais para a programação com PC WORX EXPRESS

Ambiente de desenvolvimento PC WORX EXPRESS  

Ambiente de desenvolvimento PC WORX EXPRESS

Utilize também para a programação com PC WORX EXPRESS nossa vasta oferta de módulos funcionais. O ambiente de desenvolvimento do software suporta a integração de bibliotecas elaboradas com PC WORX a partir da versão 6.0. Se uma biblioteca estiver disponível somente em uma versão anterior, ela poderá ser convertida com o software PC WORX DEMO e assim também ser utilizada no PC WORX EXPRESS.