Caixa em aço inoxidável para atmosferas potencialmente explosivas

Caixas vazias em aço inoxidável para atmosferas potencialmente explosivas

Adaptadas para atmosferas potencialmente explosivas

Com as caixas em aço inoxidável para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE, você obtém a sua solução individual para quadro de comando para atmosferas potencialmente explosivas, de forma rápida e de um único fornecedor.

Voltar para Caixas de junção e caixas vazias

Categorias

Procurar em Caixa em aço inoxidável para atmosferas potencialmente explosivas

Exibir todos os produtos dessa categoria

As caixas em aço inoxidável CLIPSAFE oferecem uma proteção abrangente para aplicações em ambientes industriais e áreas da tecnologia de processos. O programa abrange caixas normalizadas com tamanhos de 1000 x 1000 x 300 mm. Sob pedido, processamos e equipamos para você a gama de produtos completa de caixas vazias CLIPSAFE. Para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas, fornecemos caixas de junção com uma correspondente certificação de equipamento segundo ATEX e IECEx.

Suas vantagens

  • Programa de produtos inovador composto por 140 caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de junção personalizadas
  • Utilização segura sob condições extremas graças a caixas em aço inoxidável AISI 316L/1.4404 (V4A) e AISI 304/1.4301 (V2A) com uma espessura de até 2 mm
  • Aplicação exterior segura graças a IP66 conforme EN 60529 e NEMA 4X conforme NEMA 250
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de junção prontas já equipadas
  • Equipamento personalizado com o abrangente programa de réguas de bornes aprovado para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • Sob pedido, elas podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

Proposta para caixas vazias processadas

Utilize o nosso formulário de consulta fácil de usar para obter suas soluções de caixa personalizadas. Aqui você pode facilmente descrever seus requisitos e nós elaboramos então uma proposta individual para você com base nesses dados.

Poucos passos para configurar seu pedido de solução:

  • com base em um arquivo PROJECT complete
  • com base em um desenho ou
  • com base em suas informações específicas.

Poucos passos para configurar seu pedido de solução:

Caixas de junção para atmosferas potencialmente explosivas em aço inoxidável CLIPSAFE

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa  

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

Para pedir sua solução personalizada de caixas de junção, utilize o formulário de consulta na categoria "Pedido de caixas de junção"

Aqui você pode facilmente descrever seus requisitos e nós elaboramos então uma proposta individual para você com base nesses dados.

Prensa-cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Prensa-cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva  

Prensa-cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Estão disponíveis para você versões para cabos reforçados e não reforçados no grau de proteção contra ignição com encapsulamento à prova de pressão (tipo "d"), de segurança aumentada (tipo "e") e com proteção contra vapores (tipo "nR"). As conexões roscadas estão homologadas conforme as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

As conexões roscadas de plástico estão homologadas para Ex e, Ex i e cumprem as diretivas ATEX e IECEx.

Todas as conexões – um sistema

Todas as tecnologias de conexão são livremente combináveis  

Todas as tecnologias de conexão são livremente combináveis

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete da Phoenix Contact é único: ele permite escolher livremente a tecnologia de conexão.

Estão disponíveis informações detalhadas e fichas técnicas com instruções de instalação para réguas de bornes em atmosferas potencialmente explosivas na área do produto Réguas de bornes no download dos produtos aprovados para atmosferas potencialmente explosivas.