Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas

Adaptadas para atmosferas potencialmente explosivas

Com as caixas em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE, você obtém a sua solução personalizada para quadro de comando para atmosferas potencialmente explosivas, de forma rápida e de um único fornecedor.

Voltar para Caixas de junção e caixas vazias

Categorias

Procurar em Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas

Exibir todos os produtos dessa categoria

O abrangente programa de caixas em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE oferece uma proteção abrangente para suas aplicações em atmosferas potencialmente explosivas. Sob pedido, processamos e equipamos para você a gama de produtos completa de caixas vazias CLIPSAFE. Para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas, fornecemos caixas de junção com uma correspondente certificação de equipamento segundo ATEX e IECEx.

Suas vantagens

  • Versatilidade graças a 35 caixas robustas em quatro formatos como base para suas caixas de junção personalizadas
  • Economia de espaço através da variante de caixa com nível de cabeamento duplo
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de junção prontas já equipadas
  • Tudo de um único fornecedor, graças ao equipamento personalizado de todas as réguas de bornes aprovadas para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • Aplicação exterior segura graças a IP66 conforme EN 60529
  • Sob pedido, elas podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

Proposta para caixas vazias processadas

Utilize o nosso formulário de consulta fácil de usar para obter suas soluções de caixa personalizadas. Aqui você pode facilmente descrever seus requisitos e nós elaboramos então uma proposta individual para você com base nesses dados.

Poucos passos para configurar seu pedido de solução:

  • com base em um arquivo PROJECT complete
  • com base em um desenho ou
  • com base em suas informações específicas.

Poucos passos para configurar seu pedido de solução:

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com tampa

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com tampa  

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com tampa

 

  • Variantes: 24 tipos de 75 mm x 80 mm x 56 mm até 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Certificações: ATEX e IECEx
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro com adição de grafite, preto
  • Resistência de superfície: <109 Ohm conforme IEC 60093
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogênio
  • Resistência ao choque: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP66 conforme EN 60529
  • Vedação: vedação de silicone -55 °C … +127 °C
     

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com porta

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com porta  

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com porta

 

  • Variantes: 4 tipos de 200 mm x 200 mm x 168 mm até 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Certificações: ATEX e IECEx
  • Fecho da porta: palhetão triangular, quadrado, duplo e manípulo
  • Ângulo de abertura da porta: até 135°
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro com adição de grafite, preto
  • Resistência de superfície: <109 Ohm conforme IEC 60093
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogênio
  • Resistência ao choque: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP66 conforme EN 60529
  • Vedação: vedação de silicone -55 °C … +130 °C
     

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com dois níveis de cabeamento

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com dois níveis de cabeamento  

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com dois níveis de cabeamento

 

  • Variantes: 3 tipos 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm e 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Certificações: ATEX e IECEx
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro com adição de grafite, preto
  • Resistência de superfície: <109 Ohm conforme IEC 60093
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogênio
  • Resistência ao choque: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP66 conforme EN 60529
  • Vedação: vedação de silicone -55 °C … +130 °C
     

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas octogonal

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas octogonal  

Caixa de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas octogonal

 

  • Variantes: 4 tipos 81 mm x 81 mm x 75 mm até 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Certificações: ATEX e IECEx
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro com adição de grafite, preto
  • Resistência de superfície: <109 Ohm conforme IEC 60093
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogênio
  • Resistência ao choque: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP66 conforme EN 60529
  • Vedação: vedação de silicone -55 °C … +130 °C
     

Caixas de junção para atmosferas potencialmente explosivas em poliéster CLIPSAFE

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa  

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

Para pedir sua solução personalizada de caixas de junção, utilize o formulário de consulta na categoria:

Pedido de caixas de junção.

Aqui você pode facilmente descrever seus requisitos e nós elaboramos então uma proposta individual para você com base nesses dados.

Prensa-cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Prensa-cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva  

Prensa-cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Estão disponíveis para você versões para cabos reforçados e não reforçados no grau de proteção contra ignição com encapsulamento à prova de pressão (tipo "d"), de segurança aumentada (tipo "e") e com proteção contra vapores (tipo "nR"). As conexões roscadas estão homologadas conforme as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

As conexões roscadas de plástico estão homologadas para Ex e, Ex i e cumprem as diretivas ATEX e IECEx.

Todas as conexões – um sistema

Todas as tecnologias de conexão são livremente combináveis  

Todas as tecnologias de conexão são livremente combináveis

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete da Phoenix Contact é único: ele permite escolher livremente a tecnologia de conexão.

Estão disponíveis informações detalhadas e fichas técnicas com instruções de instalação para réguas de bornes em atmosferas potencialmente explosivas na área do produto Réguas de bornes no download dos produtos aprovados para atmosferas potencialmente explosivas.