Voltar para a visão geral

Acesso a pontos de dados através de REST API no EMpro

Acesso a pontos de dados através de REST API no EMpro

Nas redes locais é possível acessar facilmente aos equipamentos através da REST API integrada.  
REST ou "REpresentional State Transfer" é uma arquitetura amplamente utilizada no ambiente de TI, que também está gradualmente ganhando terreno em aplicações industriais. A arquitetura de interface intuitiva utiliza os protocolos amplamente conhecidos da Internet. A consulta dos dados é feita com poucos comandos a partir de qualquer navegador, por exemplo, através de um HTTP-GET-Request. Não necessita de qualquer tabela de registro longa ou conhecimento especial dos protocolos de comunicação industriais.

Suas vantagens com a REST API

  • O formato HTTP/REST/JSON permite um desenvolvimento confortável e rápido da integração do sistema
  • Análise de dados simplificada graças às consultas parametrizáveis e informações adicionais, como número de série e designação de equipamento
  • Segurança graças ao conceito Read only
  • Possibilidade de utilização paralela das interfaces de comunicação, como Modbus/TCP
  • Expansão contínua da funcionalidade graças às atualizações de firmware

Exemplo de aplicação

Registro de dados de energia em uma rede Ethernet através de Modbus/TCP ou RESTful API

Leia as reações de especialistas após a utilização do EMpro com REST API

"REST em vez de Modbus para a coleta de dados de sensores? Eu conheço arquiteturas REST na comunicação Cloud2Cloud. Ter isso diretamente em um equipamento sensor é muito útil." - especialista de TI na indústria de componentes

"Isso é muito legal, é mesmo o que eu sempre andava procurando!" - técnico de aplicação no setor da energia

"O design nos permite ler os valores de energia registrados com uma estampa de tempo precisa, que é sincronizada com NTP." - engenheiro de software no setor da energia
 


Voltar para a visão geral
Outras informações