Voltar para a visão geral

Parametrizar de forma flexível e inteligente – com AutomationXplorer+

O AutomationXplorer+ é uma ferramenta de software para a parametrização e o diagnóstico de equipamentos, sensores e atuadores inteligentes, baseada na interface FDT padronizada (Field Device Tool). 

Aberto graças a uma interface FDT

Software AutomationXplorer+  

Software AutomationXplorer+

A tecnologia FDT/DTM é a base para a parametrização sistemática com o software AutomationXplorer+. FDT garante que a plataforma está aberta para interfaces de software de terceiros e drivers de comunicação, bem como para diferentes redes.

Esta plataforma é o âmbito que permite chamar e utilizar interfaces de usuário específicas do equipamento (DTM) – independentemente do fabricante.

Isso significa que se pretender parametrizar centralmente equipamentos inteligentes, como sensores e atuadores, com uma interface de usuário própria (DTM), o AutomationXplorer+ é o software ideal para si.

Controle máximo até o campo

O AutomationXplorer+ permite a parametrização de equipamentos inteligentes, p. ex. sensores e atuadores, além dos limites de rede. Na utilização de, p. ex., Ethernet, INTERBUS e HART na sua instalação, os respectivos DTMs de comunicação e gateway possibilitam a comunicação ponto a ponto direta entre o AX+ e o sensor.

Com interface TCI integrada

Pretende acoplar a sua interface de usuário DTM, p. ex., com o sistema de desenvolvimento da Siemens? – Então chame o AutomationXplorer+ através da interface TCI (Tool Calling Interfaces). Em seguida, é chamado o seu DTM e você pode parametrizar confortavelmente, por exemplo, sensores IO-Link.

Para que finalidades pode utilizar o AutomationXplorer+?

O AutomationXplorer+ é utilizado para a alteração de parâmetros de equipamento: por exemplo, em sensores IO-Link para o ajuste da medição da distância ou em sensores HART para o diagnóstico da medição do fluxo.


Voltar para a visão geral
Outras informações