Suportes de tela DCS

Suportes de tela DCS para telas portáteis e estacionárias

Proteção para telas durante a utilização em campo

As caixas eletrônicas DCS protegem as telas portáteis e estacionárias das condições ambientais adversas.

Voltar para Caixas de campo

Categorias

Procurar em Suportes de tela DCS

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os suportes de tela da série DCS integram telas TFT de diferentes tamanhos. Elas protegem de modo confiável equipamentos eletrônicos portáteis e estacionários contra as influências mecânicas e também contra poeiras e respingos de água. Teclados de membrana e telas opcionais permitem realizar interfaces homem-máquina adequadas à aplicação para a entrada e indicação de dados.

Suas vantagens

  • Variantes padrão para diferentes interfaces de equipamento
  • Integração fácil de telas através de conjuntos de montagem compatíveis
  • Teclados de membrana exatamente adaptados, também disponíveis conforme especificações individuais
  • Manuseio confortável graças à integração da bateria
  • Versões específicas para o cliente para requisitos especiais

Grande variedade de aplicações

Grande variedade de aplicações  

Grande variedade de aplicações

As caixas IP54 da série DCS foram concebidas para um faixa de temperatura de -20 °C a +50 °C e são ideais para a integração simples de telas através de conjuntos de montagem compatíveis.

  • Material: plástico ABS resistente a choques
  • Cor: cinza claro (RAL 7035)

 

Soluções de operação individuais

Soluções de operação individuais  

Soluções de operação individuais

Os diversos tamanhos de janela possibilitam soluções de operação individuais para requisitos especiais ou um reconhecimento elevado.

  • Para tamanhos de tela de 5,7'' a 15''
  • Integração de teclados de membrana à direita e à esquerda
  • Versões específicas para o cliente
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas