Serve para a comunicação entre PC industrial e equipamentos da Phoenix Contact com conexão USB Mini tipo B.
Acessórios UPS e baterias de reposição
Está disponível um abrangente portfólio de acessórios UPS e baterias de reposição para o seu sistema UPS. Com as nossas baterias de reposição UPS pode substituir a bateria de seu sistema UPS atempadamente, garantindo assim uma alimentação ininterrupta. Outros acessórios UPS como material de montagem, cabos de dados, módulos de memória e fusíveis asseguram uma integração segura do módulo UPS em sua aplicação e a comunicação de dados perfeita.
Placa de interface USB/RS-232/RS-485 para UPS AC QUINT-HP
Módulo de ventilação substituível para UPS AC QUINT-HP
Destina-se à comunicação entre PC industrial e equipamentos Phoenix Contact com a porta de dados IFS de 12 pólos, como QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS
Bateria de reposição, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Somente para 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH a partir de V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA e 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Bateria de reposição, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
Fusível de saída (5 x 20 mm), conforme IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A flink
Fusível, corrente nominal: 25 A, comprimento: 19,1 mm, largura: 5 mm, altura: 18,8 mm
Adaptador para montagem para QUINT-BAT/24DC... sobre trilho DIN de 35 mm
Fusível, corrente nominal: 15 A, comprimento: 11,9 mm, largura: 3,8 mm, altura: 16,2 mm
Acessórios UPS
Nossos acessórios abrangentes para seu sistema UPS vão desde cabos de dados para comunicação perfeita passando por acessórios de montagem para a fixação segura, até módulos de memória e fusíveis.
Baterias de reposição da UPS
Para uma alimentação ininterrupta, as baterias em seu sistema de UPS devem ser substituídas no momento certo. Com as nossas baterias de reposição oferecemos a você sempre a solução certa para seu módulo de bateria.