Voltar para a visão geral

Visualização baseada na web com WebVisit e WebVisit Express

Utilize as vantagens das interfaces de usuário gráficas agora também para o comando de instalações de automação. WebVisit, a ferramenta de desenvolvimento de baixo custo da Phoenix Contact, permite visualizar suas redes, equipamentos ou processos. De forma intuitiva e sem programação, é possível criar interfaces gráficas para um trabalho claro e organizado na sua instalação e diretamente no local.

A introdução à visualização baseada na web é possibilitada pelo WebVisit 6 Express. A versão Express gratuita permite a criação de até dez páginas de visualização, assim como a ligação a até no máximo 60 variáveis de processo (PPO).

Do controlador até o navegador

Visualização da instalação com WebVisit  

Visualização da instalação com WebVisit

Todos os controladores da Phoenix Contact oferecem um servidor web integrado, que encaminha os dados de controle. Use esses dados e crie páginas de visualização para a sua instalação com WebVisit.

A grande vantagem: WebVisit é um editor gráfico, ou seja, sem programação Java ou HTML.

  • As páginas de visualização WebVisit podem ser exibidas em qualquer navegador padrão. A instalação de plug-ins adicionais é desnecessária, visto que os projetos WebVisit são criados com base no HTML5.
  • É possível a visualização em qualquer dos nossos painéis web com ambiente de execução integrado.
  • Com WebVisit você paga o desenvolvimento uma única vez e pode criar as páginas que quiser – ao contrário dos sistemas SCADA: aqui há custos para cada equipamento de reprodução com ambiente de execução.