Conectores de carregamento para estações de carga públicas e estações de carga domésticas

Conectores de carregamento para estações de carga
Voltar para Cabos de carga e conectores de carregamento

Categorias

Procurar em Tomadas de carga de infraestrutura

Exibir todos os produtos dessa categoria

A tomada para o cabo de carga de modo 3: nossas tomadas de carga de infraestrutura CHARX connect são montadas em estações de carga AC e estações de carga domésticas. Os conectores de carregamento permitem o carregamento de baterias de veículos no modo 3 através de cabos de carga monofásicos ou trifásicos com potências de carga máximas de até 26 kW. Nas tomadas podem ser utilizados conectores de carga do padrão tipo 2 para a Europa conforme a IEC 62196 ou do padrão GB/T para a China. Tampas de proteção adequadas garantem uma proteção confiável contra salpicos de água conforme o grau de proteção IP54.

Suas vantagens

  • Programa de produtos completo para tipo 2 e GB/T
  • Registro rápido e intuitivo do estado de carregamento através da indicação LED colorida
  • Segurança aumentada graças à medição da temperatura exata e ao atuador de travamento integrado
  • Montagem flexível e manutenção simples graças ao portfólio modular com cabos plugáveis
  • Estanques à água e às impurezas graças aos contatos totalmente encapsulados
  • Transmissão eficiente de potência e estabilidade a longo prazo graças a superfícies de contato folheadas a prata
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001

Carregamento com corrente alternada conforme modo 3, caso B

 Modo de carga 3, caso B  

Modo de carga 3, caso B

As tomadas de carga de infraestrutura AC são utilizadas no modo de carga 3 no caso B. Isto significa que os cabos de carga AC móveis habitualmente transportados no porta-malas podem ser conectados aqui.

Conectores de carregamento tipo 2 para a Europa

Conector de carregamento e tampa de proteção tipo 2 no conjunto (esquerda) e conjunto de cabos disponível em separado (direita)  

Conector de carregamento e tampa de proteção tipo 2 no conjunto (esquerda) e conjunto de cabos disponível em separado (direita)

A tomada de carga de infraestrutura normalizada tipo 2 conforme IEC 62196 foi concebida para o carregamento na Europa. Nossa atual geração 2 está disponível em dois conjuntos diferentes:

  • Conjunto de base composto por conector de carregamento e tampa de proteção com qualidade comprovada por um preço atrativo
  • Conjunto Premium composto por conector de carregamento com sistema de sensores de temperatura e tampa de proteção com indicação LED

O conector de carregamento Premium é o primeiro em todo o mundo do tipo 2 com sistema de sensores de temperatura, para proteger de perigos resultantes do sobreaquecimento. Ele está disponível com atuador de travamento de 3 e 4 polos. Na indicação de estado LED RGB livremente ativável na tampa de proteção Premium, o usuário detecta o estado do ponto de carregamento de imediato. A conexão a parafuso da tampa de proteção é realizada na parte de trás.

Os cabos de conexão plugáveis métricos oferecem a máxima flexibilidade na montagem de seus pontos de carregamento e facilitam a manutenção. A potência de carga máxima resulta da seleção do conjunto de cabos disponível em separado, o que reduz fortemente a variedade de artigos no conector de carregamento e, desse modo, os custos de armazenamento. Os conjuntos de cabos estão disponíveis nas seguintes classes de potência:

  • 7,0 kW (32 A/250 V/monofásico)
  • 11 kW (20 A/480 V AC/trifásico)
  • 22 kW (32 A/480 V/trifásico)

Conectores de carregamento GB/T para China

Conector de carregamento GB/T (esquerda) e tampa de proteção disponível em separado (direita)  

Conector de carregamento GB/T (esquerda) e tampa de proteção disponível em separado (direita)

A tomada de carga de infraestrutura GB/T normalizada conforme GB/T 20234 foi concebida para o carregamento na infraestrutura chinesa. Ela é muito semelhante ao conector de carregamento do tipo 2. De acordo com as normas, além do atuador de travamento existe um entalhe para a alavanca do conector de carga de infraestrutura. Para além disso, de acordo com a nova norma GB/T, cada contato de potência dispõe de sensores de temperatura integrados.

Na nossa atual geração 1 você recebe o conector de carregamento e a tampa de proteção como artigos separados. O cabo de conexão métrico é fixo no conector de carregamento e, por isso, não está disponível em separado. Estão disponíveis as seguintes classes de potência:

  • 7,0 kW (32 A/250 V AC/monofásico)
  • 14 kW (32 A/440 V AC/trifásico)

Processo de carregamento seguro

Os atuadores de travamento evitam de forma segura que o conector de carga de infraestrutura seja puxado para fora durante o processo de carregamento. Por meio da eletrônica integrada no atuador, o intertravamento é acionado, sendo consultado o estado atual. Em caso de emergência como, p. ex., uma falha de energia, o atuador de travamento também pode ser desbloqueado à mão através da abertura da estação de carga.

Outros produtos CHARX para a infraestrutura de carregamento AC

Veículo elétrico em uma estação de carga  

Oferecemos um portfólio completo para o processo de carregamento de veículos elétricos

Utilize nosso vasto portfólio para montagem de estações de carga AC de alto desempenho ou parques para carga completos. Para além dos produtos aqui apresentados disponibilizamos:
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
Conectores de carregamento com indicação LED e sensor de temperatura

Breve introdução pela gerente de produtos Daniela Stüker

Outras informações