Módulo de buffer no trilho de fixação

Módulo de buffer

Com um módulo de buffer sem manutenção você cria seu sistema UPS. Proteja sua aplicação e suprima falhas de rede de até vários segundos. Os módulos de buffer reúnem a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia com base em condensadores sem manutenção na mesma caixa. São adequados para a montagem em trilho de fixação e garantem economia de espaço graças a seu formato compacto.

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças a formato compacto do módulo de buffer
  • Manuseio fácil: sem manutenção graças a capacitores eletrolíticos
  • Graças à partida suave, também pode ser utilizado com fontes de alimentação na faixa de potência baixa
Módulo de buffer QUINT BUFFER

Módulo de buffer QUINT BUFFER

QUINT BUFFER – Módulos de buffer compactos para falhas de vários segundos

O módulo de buffer QUINT BUFFER contorna falhas de corrente de alguns segundos e reúne a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia em uma só caixa.

  • Capacitores eletrolíticos
  • Sinalização abrangente (LEDs e bornes de sinal)
  • Ampla faixa de temperatura: -40 °C … +70 °C
  • Limite comutável fixo e variável: modo automático otimizado para as fontes de alimentação QUINT POWER, possibilidade de ajuste manual para outras aplicações