Lista de produtos Módulos funcionais de interação remota

Filtro

1 resultados

Bloco de função - RESY+ - 2400295

Resy+ contém bibliotecas de módulos funcionais. A tecnologia de comando da Phoenix Contact expande protocolos tecnologia de interação remota como, p. ex. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). O Resy+ é aplicado, p. ex. em instalações de água, gás e energia. Está disponível o download dos módulos funcionais.

1 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)