Acoplador de dispositivos para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões de terminal para 12 derivações com equipamentos finais Fieldbus.
Distribuidores de equipamentos de campo e acopladores de segmentos para PROFIBUS PA, PROFIBUS DP e Fieldbus Foundation
Com os distribuidores de equipamentos de campo (também designados de acopladores de equipamentos de campo) para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus, você poderá expandir seu bus de campo no campo conforme desejar. Para interligar facilmente seus equipamentos de campo com o sistema de controle, o acoplador DP/PA modular liga as redes PROFIBUS DP às redes de processos PROFIBUS PA de forma transparente.
Acoplador de dispositivos para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões de terminal para 6 derivações com equipamentos finais Fieldbus.
Módulo de distribuição PCI mestre com separação de potencial
Acoplador de dispositivos em ambiente da Zona 1 para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões por borne para 12 linhas de derivação com equipamentos finais Fieldbus.
Acoplador de dispositivos para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões por borne para oito derivações com equipamentos finais Fieldbus.
Acoplador de dispositivos em ambiente da Zona 1 para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões por borne para oito linhas de derivação com equipamentos finais Fieldbus.
Painel elétrico de campo em aço inoxidável
Acopladores PROFIBUS DP modulares em acopladores PROFIBUS PA
PROFIBUS, acopladores de segmento DP/PA
Com o acoplador DP/PA você conecta as redes PROFIBUS DP às redes de processos PROFIBUS PA de forma transparente.
- Até dez módulos PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA por acoplador para uma conexão com até quatro redes DP/PA diferentes
- Redundância de rede com até dez módulos
- Diagnóstico de rede integrado através do módulo de ligação da comunicação
- Potente servidor web integrado para configuração e acesso ao diagnóstico de rede
- Detecção transparente automática da Baud rate de até 12 MBit/s
- Troca dos módulos de instalação durante o funcionamento
- Gerenciamento e configuração dos equipamentos de campo PROFIBUS via FDT/DTM
Para cada configuração você necessita de uma estação de base para o gerenciamento e de um repetidor PROFIBUS DP e um módulo PROFIBUS PA como interface para a rede PROFIBUS PA. Com este conceito modular, é possível a configuração de aplicações específicas. A unidade pré-configurada FB-HSB-DP/PA é adequada como pacote básico na maioria das aplicações.
Acopladores de equipamentos de campo para a zona 2
Acopladores FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA multicanais para a zona 2
Os acopladores de equipamentos de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus foram concebidos para temperaturas ambiente de -50 °C a +90 °C. Eles são muito compactos e a conexão é feita na parte inferior de um dos lados para ainda maior economia de espaço. Assim você obtém o melhor aproveitamento do espaço e a máxima densidade de canais em sua caixa de distribuição.
Os acopladores de equipamentos de campo estão registrados pela Fieldbus Foundation.
Barreira de bus de campo para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus
Barreira de bus de campo da zona 1 para FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA
Os acopladores de equipamentos de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus são também designados por barreira de bus de campo em virtude da sua certificação para a zona Ex 1.
- Testados para temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C
- Leves e robustos
- Fáceis de instalar e com economia de espaço graças à conexão na parte inferior de um dos lados
- Registrados pela Fieldbus Foundation
Os circuitos inteligentes minimizam o ressalto de contato (bouncing) para uma qualidade de sinal elevada.
Caixa de distribuição de bus de campo
Caixas de distribuição de bus de campo com certificação de sistema e acopladores de equipamentos de campo pré-instalados
Oferecemos uma gama de caixas de distribuição de bus de campo especialmente para a utilização dos acopladores de equipamentos de campo. Graças às certificações conforme ATEX, IECEx e UL Classe I, Divisão 2 podem ser utilizadas mundialmente sem qualquer preocupação.
As caixas pré-montadas estão disponíveis em duas variantes com e sem proteção contra sobretensão para a linha principal. Elas ligam a linha principal aos equipamentos de campo.
- Caixas de distribuição prontas a usar em aço inoxidável escovado 316L
- Disponíveis com 10 ou 16 portas
- Montagem rápida e simples com acopladores de equipamentos de campo multicanais para zona 2
- Reduzida necessidade de espaço e baixo peso