Lista de produtos Caixas vazias para atmosferas potencialmente explosivas com porta

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caixa de terminais - C PX A 200X200X168 - 0899331

Caixa de terminais, Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro, com adição de grafite, preto, 200 mm x 200 mm x 171 mm, Tipo de fecho: Porta, Volume de fornecimento: Dobradiça de porta com fecho quadrado de 8 mm

Caixa de terminais - C PX A 200X300X168 - 0899332

Caixa de terminais, Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro, com adição de grafite, preto, 300 mm x 200 mm x 171 mm, Tipo de fecho: Porta, Volume de fornecimento: Dobradiça de porta com fecho quadrado de 8 mm

Caixa de terminais - C PX A 405X305X202 - 0899333

Caixa de terminais, Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro, com adição de grafite, preto, 305 mm x 405 mm x 202 mm, Tipo de fecho: Porta, Volume de fornecimento: Dobradiça de porta com fecho quadrado de 8 mm

Caixa de terminais - C PX A 605X405X252 - 0899334

Caixa de terminais, Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro, com adição de grafite, preto, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Tipo de fecho: Porta, Volume de fornecimento: Dobradiça de porta com fecho quadrado de 8 mm

4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)