Profundidade
Largura
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, tipo de fecho: Tampa roscada
"$pageName" em