Equipamento de comutação de segurança para monitoramento da parada sem sensor de motores trifásicos e monofásicos até SIL 3, cat. 3, PL e, avaliação de 2 canais da tensão remanescente de motores de corrente alternada, trifásica e contínua, borne parafuso plugável, largura: 12,5 mm
Monitores de velocidade e parada
Velocidades altas demais representam perigo para as pessoas e para as máquinas. Os monitores de velocidade e monitores de parada compactos PSRmotion monitoram peças giratórias e desligam de modo seguro em caso de emergência. Os equipamentos de comutação são compatíveis com todos os tipos de sensores usuais e podem ser configurados e colocados em funcionamento rapidamente através de teclas no produto ou com base em software.
Equipamento de comutação de segurança para monitoramento da parada ou da velocidade de rotação até SIL 3, categoria 4, PL e, adequado para conectar dois interruptores de proximidade, borne push-in plugável, largura: 17,5 mm
Equipamento de comutação de segurança para monitoramento da parada ou da velocidade de rotação até SIL 3, categoria 4, PL e, adequado para conectar dois interruptores de proximidade, borne parafuso plugável, largura: 17,5 mm
Equipamento de comutação de segurança para monitoramento da parada sem sensor de motores trifásicos e monofásicos até SIL 3, cat. 3, PL e, avaliação de 2 canais da tensão remanescente de motores de corrente alternada, trifásica e contínua, borne push-in plugável, largura: 12,5 mm
Monitor de velocidade e parada de 2 canais até SIL 3, cat. 4, PL e, 2 saídas de relé seguras, adequado para a conexão de encoders HTL, TTL ou Sin/Cos e interruptores de proximidade, borne parafuso plugável, largura: 22,5 mm
Dispositivo de comutação de segurança para o monitoramento de velocidade e de faixa de velocidades sem sensores até SIL 3, cat. 4, PL e, avaliação de 2 canais do campo rotativo de motores de corrente alternada e de motores trifásicos, borne push-in plugável, largura: 12,5 mm
Módulo de memória multifuncional para o sistema INTERFACE; para armazenagem e cópia de segurança da configuração.
Adaptador de cabo para monitores de velocidade PSR (PSR-RSM4 e PSR-MM30), 9/8 polos, comprimento do cabo: 2,5 m, para controlador: Lenze
Adaptador de cabo para monitores de velocidade PSR (PSR-RSM4 e PSR-MM30), 15/8 polos, comprimento do cabo: 2,5 m, para controlador: Siemens
Adaptador de cabo para monitores de velocidade PSR (PSR-RSM4 e PSR-MM30), 15/8 polos, comprimento do cabo: 2,5 m, para controlador: Parker Drives
Novos produtos
Monitores de velocidade e parada
Monitoramento de movimento seguro
O monitor seguro de velocidade e parada PSR-MM20 é um relé de segurança para o monitoramento de movimento. O PSR-MM20 detecta o excesso de velocidade ou a parada de peças rotativas em instalações e máquinas.
Características principais
- Conexão de dois interruptores de proximidade PNP de 3 fios
- Monitoramento de limites de velocidade parametrizáveis
- Ajuste flexível da frequência de até 31,5 Hz (em passos de 0,5 Hz) ou até 315 Hz (em passos de 5 Hz)
- Saída analógica (0-10 V) para monitorar os valores de velocidade
- Largura de 17,5 mm
Suas vantagens
- Monitoramento de movimento seguro até Cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1 e até SIL 3 conforme EN IEC 62061
- Configuração fácil e sem software diretamente no dispositivo
- Compatível com interruptores de proximidade PNP de 3 fios e com interruptores de proximidade Push-pull da Pulsotronic, para atender com especial facilidade aos requisitos de sinal do sensor
Monitor de velocidade e parada PSRmotion
Monitoramento de movimento compacto sem sensores adicionais
O monitor de velocidade PSR-MM35 sem sensores monitora as velocidades de forma confiável e, assim, protege contra movimentos perigosos. Com base na medição do campo rotativo do acionamento, são implementadas as funções de segurança integradas STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) e SSR (Safe Speed Range) são implementadas de forma confiável até SIL 3 ou PL e.
Com o monitor de parada PSR-MM25, a parada da máquina é monitorada sem um sistema de sensores adicional e é controlado, p. ex., um dispositivo de travamento. Para o reconhecimento da parada é avaliada a tensão induzida num enrolamento do motor.
- Largura de 12,5 mm
- Monitoramento de movimento seguro até SIL 3/PL e
- Saídas de relé positivamente guiadas
Monitores de velocidade e parada para o monitoramento de movimentos seguro
Monitoramento de velocidade e parada em um equipamento
O monitor de velocidade e parada combinado PSR-MM30 permite monitorar não somente a parada como até três modos de operação diferentes. Graças ao processo de medição confiável, o PSR-MM30 assegura uma alta disponibilidade da instalação.
- Largura de 22,5 mm
- Compatível com encoders de segurança modernos até SIL 3
- Registro de movimento através de encoder ou interruptor de proximidade
- Saídas de relé positivamente guiadas, saídas de sinal parametrizáveis
- Monitoramento em tempo real com o software PSRmotion
- Colocação em funcionamento via conexão USB
- Compatível com o interruptor de segurança PSRswitch graças ao monitoramento integrado de portas de segurança
- Até PL e e SIL 3
Software PSRmotion para monitores de velocidade e parada
Monitoramento em tempo real via software PSRmotion
O software PSRmotion permite a colocação em funcionamento, parametrização e monitoramento confortável de nossos monitores de velocidade e parada.
No modo de medição em tempo real você pode visualizar sequências de movimentos de sua máquina.
O software baseado em Windows pode ser baixado gratuitamente. A adaptação do software é depois realizada através de uma interface USB.