Lista de produtos Acessórios para relés de acoplamento seguros clássicos

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Suporte do módulo - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 2902913

Termination Carrier universal para a conexão redundante de 16 módulos PSR-FSP a placas de saídas digitais através de dois conectores de encaixe D-SUB, 37 polos (conexão 1:1). Solução para aplicativos Emergency Shut Down (ESD)

Suporte do módulo - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Termination Carrier universal para a conexão redundante de 16 módulos PSR-ETP a placas de saída digital, através de dois conectores D-SUB, 37 polos (conexão 1:1). Solução para aplicativos Fire & Gas (F&G)

Conector - TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - 2903388

Jumper para unir os dois contatos de resposta de posições de módulos não utilizadas. Utilização no Termination Carrier para o módulo de relé de segurança da série PSR-FSP.

Conjunto de cabos - TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - 2903389

Conjunto de cabos para a transmissão de sinais no Termination Carrier para relés de acoplamento da série PSR-FSP. Conexão dos pontos de prensagem A1 e A2 (transmissão de sinais) à placa de sinal. Adequado para PSR-SCP-24DC/FSP/1X1/1X2 (código: 2981978).

Conjunto de cabos - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - 2903390

Conjunto de cabos para a transmissão de sinais no Termination Carrier para relé de acoplamento da série PSR-FSP. Conexão dos pontos de prensagem A1 e A2 (transmissão de sinais), bem como 31 e 32 (resposta). Adequada para PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2 (código: 2986960) e PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2 (código: 2986575).

Conjunto de cabos - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - 2903391

Conjunto de cabos para a transmissão de sinais e alimentação de tensão no Termination Carrier para o relé de acoplamento da série PSR-ETP. Conexão dos pontos de prensagem A1 e A2 (transmissão de sinais), bem como V+ (alimentação de tensão) à placa de sinal. Adequada para PSR-SCP-24DC/ETP/1X1 (código: 2986711).

6 Resultados