PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Módulo de relé de estado sólido
2967947

PLC-INTERFACE para funções de saída, composta por terminal básico PLC-BSC.../ACT com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 24 ... 253 V AC/0,75 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão direta do atuador no módulo de relé
Economia de espaço até 60 %
Réguas de terminais adicionais podem ser canceladas
Ligação eficiente ao cabeamento do sistema por meio de um adaptador V8
Módulos de relé com isolamento seguro conforme DIN EN 50178 entre bobina e contato
Economia de espaço até 80 %
Pontes conectoras funcionais