EMG 10-OE-230AC/ 48DC/100
-
Módulo de relé de estado sólido
2948953
Relé de estado sólido de entrada, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 230 V AC, saída: 4 - 48 V DC/máx. 100 mA
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
| Aplicação | Função de saída |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
| Tensão de teste (Entrada/saída) | 3,5 kV AC (Entrada/saída) |
| Tensão nominal de entrada UN | 230 V AC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Faixa de tensão de entrada | 207 V AC ... 253 V AC |
| Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,4 |
| Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,8 |
| Típica corrente de entrada com UN | 3,5 mA |
| Tempo de ligação típico | 10 ms |
| Tempo de desligamento típico | 10 ms |
| Indicação de estado | LED (amarelo) |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto | |
| Freqüência de transmissão | 10 Hz |
| Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
| Tipo de saída digital | eletrônico |
| Tensão nominal de saída | 48 V DC |
| Faixa de tensão de saída | 4 V DC ... 48 V DC |
| Corrente-limite permanente | 100 mA |
| Queda de tensão com máx. corrente constante limite | 0,9 V |
| Circuito de saída | 2 condutores sem massa |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto |
| Lado de entrada | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Lado de saída | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Largura | 10 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidade | 102 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2948953 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK61 |
| Chave de produto | DK61C1 |
| GTIN | 4017918083625 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 41,17 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 41,17 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c3ad8bff-7631-48c2-b859-1057ff21e168 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP