Ajµstes da chave DIP:
Função
DIP A low - nenhuma reinicialização após a reativação (padrão)
DIP A high - reinicialização após a reativação
DIP B low - tempo de pulso de entrada > 2 ms (padrão)
DIP B high - tempo de pulso de entrada > 100 µs
Tempos de prolongamento de pulso
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Nenhuma chave DIP colocada: nenhuma função de comutação da saída
Se o sinal de entrada for mais longo que o tempo escolhido, a saída desliga após o abatimento do sinal de entrada.
Os ajµstes são implementados após o reset de tensão de alimentação de comando nominal.
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
Módulo temporizador
2903173
Módulo de prolongamento de impulso de 1 canal, entrada: 24 V DC, saída: 3 - 48 V DC/100 mA, alimentação: 24 V DC, conexão push-in
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Família de produtos | PLC-INTERFACE |
Aplicação | Prolongamento do impulso |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 30.06.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,07 W |
Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., entrada/saída) |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Tensão de isolamento nominal | 50 V DC |
Tensão de teste | 0,5 kV |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC |
Faixa de tensão relativa a US | 0,8 ... 1,2 |
Corrente de alimentação de comando IS | 13 mA (Entrada low, saída low) |
19 mA (Entrada high, saída high) | |
Tensão de controle UC | 24 V DC |
Corrente de controle IC | 3 mA |
Faixa de tensão de entrada | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Limiar de comutação sinal "0" em relaçãoa a UC | < 0,4 |
Limiar de comutação sinal "1" em relaçãoa a UC | > 0,8 |
Indicação de estado | LED (amarelo) |
Indicação de tensão operacional | LED verde |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto | |
Limitação de sobretensão | > 33 V DC |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Faixa de tensão de saída | 3 V DC ... 48 V DC |
Corrente-limite permanente | 100 mA |
Limitação de sobretensão | > 54 V DC |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | < 1 V DC |
Circuito de saída | 3 condutores, referenciados ao terra |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto | |
Supressão |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular individual) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN) | |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 94 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 75 °C |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2903173 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DK62 |
Chave de produto | DK62A3 |
GTIN | 4046356727860 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 35,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 32,35 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8bc08110-d020-4612-b35c-ef7d9b5d4ebf |
Produtos compatíveis
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP