ELR W3- 24DC/500AC- 9 - Contator trifásico reversível
2297316

Contator reversível para semicondutor trifásico com entrada 24 V DC, corrente de saída 9 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Fusível térmico opcional
Períodos de comutação estáveis e curtos
Vida útil longa
Comutação sem ruído e sem desgaste
Ligação de proteção integrado
Comutação de bloqueio e de carga integrados
Alta frequência de comutação