Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACB-4/ 8-C QO - Caixa de distribuição
1156003

Caixa de distribuição, tipo de conexão: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, blindagem: não, Na conexão de 5 condutores máx. 0,5 mm2 conectáveis

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Montagem inovadora e com economia de espaço com conexão de terminal de corte
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local