Soluções para a produção automotiva Aumentar a eficiência na produção, melhorar a sustentabilidade e aumentar a cibersegurança.

Montagem de carrocerias na produção automotiva com linhas de digitalização azuis

Soluções inteligentes para cada área de produção

Para permanecerem competitivos, os sistemas e processos de produção, especialmente na indústria automotiva, devem estar sempre em um alto nível do ponto de vista tecnológico. Isso significa: o grau de automação, a complexidade e a interligação estão no nível máximo. Conte conosco como um parceiro confiável com competências tecnológicas e serviços abrangentes para aumentar sua eficiência na produção, melhorar a sustentabilidade e a cibersegurança em sua produção automotiva.

Digitalização na produção automotiva: linhas de interligação da coleta de dados até a inteligência artificial IA

Da aquisição de dados até a inteligência artificial

Desde a interligação e automação seguras até a inteligência artificial

Há muitas décadas que uma das indústrias em nosso foco é a produção automotiva, para a qual aperfeiçoamos diariamente soluções para a digitalização, interligação e automação segura. Aqui, o essencial é a interligação inteligente de todas as instalações com padrões modernos de comunicação e segurança, bem como a colaboração segura entre homem e máquina. Aproveite a competência e torne seus processos de produção mais resilientes e seguros contra paradas da instalação. Torne sua fábrica mais inteligente por meio da avaliação de dados com suporte de IA e crie processos de produção mais flexíveis graças a um melhor uso de seus dados, permitindo que você atue de forma mais econômica e sustentável em longo prazo.

Homem, quadro de comando, energia, dispositivo de medição, fotografia de interior, produção, quadro de comando, Detlef Krieger, pessoa, camisa polo, roupa de trabalho, produção, indústria, setor automotivo, linha de produção
Chassi de carro, indústria automotiva, Designline, automação industrial, fabricação, foto, IHM, IMAVMMFA, indústria, montagem de carrocerias, Palmela, painel, produção, quadro de comando, proteção
AUTOMAÇÃO, instalação de produção, galpão de produção, indústria automotiva, Security, sistema de segurança, redes de produção, firewall industrial, Factory, Digitalisation, Efficiency, Icons, Lines
Net Zero, Digital Factory now, sustentabilidade, verde, neutro em termos de CO2, ambiente, natureza, bolha, fresco, greenhouse, global, globo, redondo, transparente, musgo, coberto, floresta, claro, luz
Homem, quadro de comando, energia, dispositivo de medição, fotografia de interior, produção, quadro de comando, Detlef Krieger, pessoa, camisa polo, roupa de trabalho, produção, indústria, setor automotivo, linha de produção

Componentes e serviços confiáveis são a base para a alta segurança funcional de suas instalações e processos de produção.

Chassi de carro, indústria automotiva, Designline, automação industrial, fabricação, foto, IHM, IMAVMMFA, indústria, montagem de carrocerias, Palmela, painel, produção, quadro de comando, proteção

Nossos controladores permitem o controle flexível do fluxo de materiais na produção e uma reação rápida a alterações em mercados voláteis.

AUTOMAÇÃO, instalação de produção, galpão de produção, indústria automotiva, Security, sistema de segurança, redes de produção, firewall industrial, Factory, Digitalisation, Efficiency, Icons, Lines

A segurança de seus dados é essencial. Nossas soluções de segurança a 360° certificadas pela TÜV, conforme IEC 62443, garantem a prevenção de paradas da instalação devido à sabotagem e, consequentemente, a perda de dados, bem como a proteção constante de sua produção automotiva.

Net Zero, Digital Factory now, sustentabilidade, verde, neutro em termos de CO2, ambiente, natureza, bolha, fresco, greenhouse, global, globo, redondo, transparente, musgo, coberto, floresta, claro, luz

Diretrizes de sustentabilidade, regulamentos ecológicos, desempenho da pegada de carbono - Melhore seu balanço ambiental conosco. Seja econômico e ecológico usando as tecnologias mais recentes.

A indústria automotiva mundial se encontra em uma transformação, caracterizada por novas tendências tecnológicas se estendendo a todas as áreas de produção. Entre os pré-requisitos no sentido de uma fábrica inteligente estão uma infraestrutura sempre segura e a interligação inteligente de todas as instalações através de padrões de comunicação modernos. A inteligência artificial e o gerenciamento eficiente de dados permite associar objetivos econômicos e ecológicos.

Wilhelm Scholle, Director Global Industry Manager - Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Logotipo Digital Factory Now

Digitalização de sua instalação de produção Criar valor agregado com soluções imediatamente disponíveis

As infraestruturas em crescimento e o aumento do grau de digitalização proporcionam possibilidades otimizadas para realizar valores agregados com os dados existentes de sua instalação, p. ex., aumentos da produtividade. Pré-requisito para tal é, entre outras coisas, o manuseio correto de seus dados, bem como redes seguras contra acessos não autorizados. Para tal, a Phoenix Contact testou e verificou soluções adequadas em sua produção e, com a validação do conceito, oferece atualmente diversas soluções para o futuro digital de sua Digital Factory.

A digitalização como um impulsionador - Casos de uso da indústria automotiva

Nas várias décadas de nossa atividade, já implementamos inúmeras aplicações nas mais diversas unidades de clientes renomados. Comprove você mesmo nossos casos de uso na produção automotiva.

Montagem de carrocerias Indústria automotiva Shopfloor Bodyshop Chassy Produtividade Automotivo Carroceria
Segurança de TI, mGuard, roteador, segurança, IT-Security, produtos
Peça de carro pintada na fabricação de automóveis
Tecnologia de transportadores na produção automotiva com quadro de comando da solução para automatizar a produção
Portas de carro em uma instalação de produção
Instalação final em uma fabricação de automóveis
Montagem de carrocerias Indústria automotiva Shopfloor Bodyshop Chassy Produtividade Automotivo Carroceria

Na montagem de carrocerias são implementadas as mais diversas variantes de carroceria, se possível, de forma ininterrupta e sem influenciar o tempo de ciclo. Nossa solução de automação especialmente comunicativa garante um fluxo de informação ideal para uma produtividade, flexibilidade e qualidade elevadas na fabricação. Os produtos de rede e controladores da Phoenix Contact funcionam com padrões de TI conhecidos. Isto compensa na integração nos processos de engenharia e garante lançamentos rápidos de produtos.

  • Produtividade e tempos de ciclo altos graças à comunicação em tempo real no controlador
  • Alta capacidade de integração e independência em virtude dos padrões abertos na comunicação industrial
  • Integração fácil da solução de automação em seu processo de engenharia graças a interfaces abertas

Segurança de TI, mGuard, roteador, segurança, IT-Security, produtos

A linha de chaparia é um investimento duradouro e elevado. Ela serve para pressionar e perfurar chapas de materiais variados com alta velocidade e precisão para convertê-las em peças de carroceria. Além dos requisitos físicos de resistência a vibrações, as soluções técnicas exigem um alto nível de comunicação confiável e sobretudo segura.
A Phoenix Contact oferece segurança de dados por meio de soluções de segurança conforme IEC 62443 e conceitos de manutenção remota, bem como soluções individuais para a segurança de máquinas.

  • Desempenho seguro graças a produtos robustos com alta resistência a choques e vibrações
  • Comunicação segura graças a conceito de segurança conforme IEC 62443
  • Conceitos de manutenção eficientes e econômicos com a ajuda de soluções digitais para o acesso descentralizado à instalação
  • Segurança de máquinas através de um conceito de segurança independente do controlador e da rede

Peça de carro pintada na fabricação de automóveis

O transporte, o tratamento e a pintura devem ser processados de forma ininterrupta e altamente automatizada em muitas áreas. Durante o processo de pintura, diversas substâncias são aplicadas nas mais variadas condições ambientais. A transparência dos dados e a tecnologia industrial de comunicação flexível são imprescindíveis à qualidade e à utilização eficiente dessas substâncias.
A tecnologia de automação da Phoenix Contact ajuda a realizar essas tarefas abrangentes, incluindo a tecnologia de processos.

  • Processos confiáveis graças às redes flexíveis de comunicação
  • Procedimentos ininterruptos graças a conceitos redundantes do controlador, da fonte de alimentação e da rede
  • Parametrizações sustentáveis otimizadas para pinturas de alta qualidade

Tecnologia de transportadores na produção automotiva com quadro de comando da solução para automatizar a produção

Em toda a produção automotiva, os materiais certos têm de ser encaminhados para os processos de fabricação certos na altura certa. Especialmente a diversidade das variantes implica exigências máximas no nível da disponibilidade e do processamento da informação nos sistemas em movimento.
As soluções da Phoenix Contact permitem uma engenharia econômica da visualização e uma capacidade de utilização seletiva dos processos logísticos. Nossas soluções de digitalização apoiam o transporte confiável dos materiais.

  • Engenharia econômica graças ao assistente de visualização que funciona seletivamente
  • Comutação de acionamentos com pouco desgaste e perdas reduzidas
  • Economia de custos de instalação graças a soluções de digitalização recondicionáveis

Portas de carro em uma instalação de produção

  • Fabricação otimizada no nível da área graças à integração da tecnologia de automação descentralizada na geometria da instalação
  • Rápida colocação em funcionamento graças a interfaces abertas e parametrização fácil

Instalação final em uma fabricação de automóveis

Durante a instalação final, a carroceria e a transmissão são unidas no chamado casamento. Além disso, o homem e a máquina montam bancos, cockpit, rodas e vidros. No final de tudo isto é colocado à venda um automóvel testado.
As soluções de automação da Phoenix Contact apoiam a ergonomia correta e a operação nas montagens manuais. Elas asseguram processos exatos de logística e montagem com fluxos de informações rápidos e confiáveis.

  • Manutenção e armazenamento das peças de reposição fáceis graças ao uso de produtos padrão
  • Qualidade em virtude do apoio visual aos processos de montagem
  • Pré-processamento econômico dos dados nos controladores que regulam os processos

Soluções para a indústria automotiva
Soluções para a indústria automotiva YouTube

Soluções para todas as áreas de produção

A interligação de segurança e de processos flexíveis é a condição essencial para uma produção bem-sucedida. O processo de produção completo exige soluções de automação robustas, abertas e universais. A comunicação segura, a segurança funcional de máquinas, o diagnóstico permanente, a disponibilidade elevada e a velocidade de processamento são especialmente importantes.

Equipe de colegas internacionais

Parceiro da indústria automotiva - em todo o mundo

A indústria automotiva exige uma disponibilidade e um serviço mundiais. A Phoenix Contact tem unidades e filiais em mais de 140 países em todo o mundo. Nossos especialistas estão intimamente ligados em redes que ultrapassam as fronteiras nacionais e trabalham em constante intercâmbio com nossos clientes, parceiros, a comunidade científica e redes da indústria, como a PNO.

Somos parceiros do setor automotivo.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

"Grandes projetos automotivos geralmente não são implementados em somente um país, mas são gerenciados por várias equipes de projeto internacionais do lado do cliente e da Phoenix Contact. Meu trabalho é garantir uma comunicação sem problemas para que todas as partes interessadas tenham sempre clareza sobre o estado atual do projeto."

Maria Fernanda De Alba Ruiz

"O treinamento regular no local com equipes técnicas é uma das minhas atividades preferidas. A troca pessoal de conhecimento diretamente nas instalações do cliente sobre produtos, soluções e novas tecnologias é muito importante para mim, para poder responder diretamente a perguntas e desafios."

Angel Troyas

"Em um projeto com nosso cliente Audi, pude contribuir com minha experiência técnica como engenheiro de soluções diretamente no local, no México. A comunicação aberta no idioma local, o acompanhamento direto dos projetos no local e o intercâmbio pessoal com as pessoas da fábrica são, na minha opinião, essenciais para o sucesso de um projeto."

Andreas Stanislawski

"Para enfrentar os desafios da indústria automotiva inovadora, os produtos devem ser sempre desenvolvidos sob medida para os requisitos individuais. Para mim, é especialmente importante envolver nossos clientes em todos os estágios de desenvolvimento para podermos implementar o diretamente feedback."

Michael Potthast

"Na minha função de Key Account Manager for Automotive, sou o primeiro ponto de contato da comunicação entre o cliente e a Phoenix Contact. O serviço e um intercâmbio em parceria e confiança estão em primeiro lugar."

Produtos de alto desempenho para a fabricação de automóveis

Com base em muitos anos de experiência e conhecimento das demandas especiais são criadas soluções industriais convincentes baseadas em produtos excelentes. Se forem combinados de forma inteligente, estes produtos se transformam em sistemas com variadas funções como controle, monitoramento remoto ou registro de valores de medição. Com know-how das indústrias, muitos anos de experiência e considerando as demandas especiais são criadas soluções industriais inspiradoras.