Gestion intelligente de l'environnement Avec Smart Environmental IoT, vous surveillez, analysez et optimisez les données environnementales et l'état de vos installations.

Arbre avec des lignes numériques pour la gestion intelligente de l'environnement

Défi


Feuilles vertes dans la nature

Connaître l'état de l'environnement et de la nature

Pour faire face de manière proactive à des sujets actuels tels que le changement climatique avec ses conditions météorologiques difficiles ou la pollution aux particules fines, il est de plus en plus important pour les villes et les communes d'adopter une gestion de l'environnement durable. Des mesures telles qu'une gestion efficace des parcs et des espaces verts ou un choix ciblé des surfaces de compensation favorisent la protection de l'environnement et améliorent la qualité de vie.

L'utilisation de capteurs permet de collecter et de contrôler les données relatives aux conditions environnementales, telles que la qualité de l'air, la température, l'humidité ou le bruit. Les données en temps réel aident à identifier les problèmes environnementaux, à en déduire les mesures appropriées et à les mettre en œuvre.

Solution


Écran du logiciel de surveillance de l'environnement

Environmental IoT

Pour une plus grande transparence des données relatives aux questions environnementales, Phoenix Contact a développé un système de surveillance intelligente de l'environnement. Le système intelligent Environmental IoT collecte des données environnementales à l'aide de capteurs appropriés, qui sont ensuite transmises à des plateformes de données urbaines via un réseau de communication.

Tous les types de capteurs peuvent être couplés au système Environmental IoT grâce à différentes interfaces. Nos automates, basés sur l'écosystème ouvert PLCnext Technology, peuvent contrôler les capteurs et détecter les erreurs de mesure.

Les informations environnementales visualisées servent d'outils décisionnels utiles aux urbanistes et aux paysagistes ainsi que de base de données pour les alertes aux intempéries. Les coûts des services et des processus sont en outre considérablement réduits grâce à des mesures adaptées en fonction des besoins.

Applications de surveillance de l'environnement

Parc vert
Vue d'un lac
Zone urbaine inondée
Parc vert

Les villes vertes de demain se caractérisent par la vitalité de leurs espaces verts et par un climat agréable. Grâce aux solutions d'arrosage intelligentes, tous les arbres, plantes et herbes sont arrosés en fonction de leurs besoins tout en préservant les ressources.

La commande intelligente de l'arrosage utilise pour cela les données actuelles des capteurs concernant l'humidité, la température et la conductivité du sol. Outre les données environnementales locales, les calculs intègrent des données de prévisions météorologiques ainsi que des données historiques. Ces données permettent d'anticiper au mieux l'arrosage des espaces verts et de réaliser des économies supplémentaires en matière de consommation d'eau et de frais de personnel.

L'utilisation de LoRaWAN et de services cloud vous permet de bénéficier d'une grande disponibilité et visibilité des données ainsi que d'une intégration facile dans votre réseau.

En savoir plus sur les capteurs d'humidité du sol
Vue d'un lac

L'amélioration de la qualité de l'eau constitue une responsabilité environnementale essentielle. Il faut surveiller et évaluer régulièrement la qualité de l'eau, en particulier pendant les périodes chaudes de l'année où le risque de prolifération d'algues est plus élevé. Les données mesurées par les capteurs concernant la turbidité et la teneur en oxygène fournissent des indicateurs importants pour la surveillance de la qualité de l'eau.

Notre solution Environmental IoT surveille ces données environnementales en temps réel. Outre l'alerte en cas de dépassement du seuil, le système peut déclencher des process d'automatisation, comme par exemple une aération artificielle de l’étendue d'eau.

Zone urbaine inondée

De fortes précipitations localisées provoquent de graves inondations dévastatrices dans le monde entier. Les prévisions et les alertes précoces en cas de crue jouent un rôle essentiel pour prendre des mesures de protection à temps et ainsi sauver des vies.

Le service de surveillance de l'environnement disponible sur notre plateforme IoT intègre les données de différents capteurs via LoRaWAN. Outre la visualisation de l'intensité des précipitations ou des niveaux d'eau, les données peuvent être utilisées pour mettre en place un système d'alerte précoce contre les crues.

Avantages

  • Détermination de mesures efficaces pour la protection durable de l'environnement
  • Réactions à temps aux situations dangereuses telles que les intempéries ou les inondations
  • Sensibilisation aux problèmes environnementaux grâce à des connaissances environnementales transparentes
  • Réduction des coûts des services et des processus en les optimisant en fonction des besoins

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous soutiendrai dans votre démarche vers une ville connectée.

Gestion intelligente de l'environnement avec la Smart City Box

Grâce à la Smart City Box, vous connectez facilement les données de la ville, et ce, du capteur jusqu'au système de régulation et de commande. La transparence des données permet de déduire des mesures d'optimisation ciblées pour créer des biotopes efficaces et durables. Cette Box universelle peut facilement être raccordée à votre infrastructure existante.

Toutes les applications sont basées sur une saisie en temps réel des données des capteurs et sur une transmission de données sans fil. Grâce à l'architecture ouverte du système, cette Box s'intègre facilement aussi bien dans les centres de données municipaux que dans de nombreuses autres plateformes IoT.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.