Machines-outils pour la confection de conducteurs

Machines-outils pour la confection de conducteurs

Le programme d'outillage TOOL fox propose des machines-outils innovantes destinées à la découpe, au dénudage et au sertissage. Automatisez trois étapes partielles de vos processus de fabrication pour des petites et moyennes quantités. Les machines-outils vous permettent d'obtenir une qualité élevée constante des résultats de travail et d'économiser du temps et de l'argent.

Plus dinformations

Travail rapide et précis

Les machines-outils pour le traitement précis et rapide des conducteurs et des câbles peuvent être mises en service facilement Grâce à la conception robuste et à l'utilisation de composants à faible usure, les machines-outils ont une longue durée de vie et nécessitent peu d'entretien.

Avantages

  • Mise en service facile par Plug & Play
  • Commande intuitive avec écran, boutons rotatifs ou touches numériques
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Dispositif automatique de coupe

Dispositif automatique de coupe

Dispositifs automatiques de coupe

Gagnez du temps lors de la construction d'armoires électriques avec les dispositifs automatiques de coupe de Phoenix Contact. La saisie rapide et intuitive de la longueur et de la quantité exclut toute erreur. Cet outil règle le diamètre automatiquement.

  • Commande intuitive avec écran et touches numériques
  • Mise en service facile par Plug & Play
  • Réglage automatique du diamètre par système à ressort
  • Reprise aisée des données, p. ex. à partir de Microsoft Excel
Automate à dénuder

Automate à dénuder

Automates à dénuder

Des isolations en PVC standard aux isolations complexes en Téflon : avec les automates à dénuder de Phoenix Contact, isolez chaque conducteur de manière fiable et avec une précision de reproductibilité.
L'outil automatique compact dénude les conducteurs jusqu'à 6 mm² et les câbles jusqu'à 6 mm de diamètre.

  • Réglage intuitif des dimensions de dénudage par écran et boutons rotatifs
  • Traitement d'isolations complexes par le biais de géométries de lames spéciales
  • Absence de détérioration de l'isolation grâce au réglage automatique de la force de serrage en fonction de la force de retrait
  • Gain de temps : dénudage rapide avec un temps de cycle de seulement 0,3 seconde
Automate à sertir

Automate à sertir

Automates à sertir

Rationalisez vos processus de travail avec les automates à sertir de Phoenix Contact. Des embouts aux connecteurs coaxiaux, cet outil automatique est adapté au sertissage de différents types et tailles de connecteurs grâce à sa haute capacité de pression.

  • Commande intuitive avec écran et touches numériques
  • Mise en service facile par Plug & Play
  • Flexibilité totale grâce à des matrices interchangeables
  • Résolution facile du processus de sertissage grâce à un commutateur de commande à pédale
Automate à dénuder et à sertir mobile

Automate à dénuder et à sertir mobile

Automate à dénuder et à sertir mobile

L'automate à dénuder et à sertir est la plus petite machine-outil. Il vous suffit ainsi de deux secondes pour confectionner votre conducteur. Le dénudage, la mise en place des embouts et le sertissage sont réalisés en une seule étape avec le Crimphandy.

  • Gain de temps jusqu'à 75 % grâce au regroupement des étapes et à une commande la plus simple possible
  • Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
  • Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
Automate à dénuder et à sertir

Automate à dénuder et à sertir

Automates à dénuder et à sertir

L'outil automatique destiné au dénudage et au sertissage de Phoenix Contact est particulièrement rapide. Réalisez des conducteurs parfaitement confectionnés en une seconde.
Pour une utilisation mobile, utilisez l'automate compact à dénuder et à sertir CF 3000. Cet appareil vous permet de traiter rapidement et en toute sécurité des embouts en bande.

  • Changement de section rapide grâce au design modulaire
  • Temps de cycle réduit grâce à des processus partiels compatibles entre eux
  • Mise en service facile par Plug & Play