Usine connectée : l'avenir commence aujourd'hui

Augmenter la productivité, améliorer la durabilité, renforcer la sécurité des données
Personne dans la fabrication électronique de Phoenix Contact

La digitalisation est la clé Pour une usine efficace, durable et sûre

Passez de propriétaire à gestionnaire de vos données. Avec les solutions d'usine connectée, vous améliorez non seulement la durabilité de votre production, mais vous augmentez également votre productivité, étape par étape. Le concept global de sécurité quant à lui garantit une plus grande résilience et stabilité.

Dans un monde qui évolue rapidement, nous devons repenser chaque jour nos processus de production. La digitalisation en est la clé. Chaque jour, nous repoussons les limites, nous sommes flexibles et ouverts à de nouvelles façons de travailler ensemble. Nos produits également.

Dr. Till Potente - Phoenix Contact Electronics GmbH, Vice President Operations and Sustainability
Dr. Till Potente - Phoenix Contact Electronics GmbH
E-paper
L'usine connectée en un coup d'œil dans la brochure interactive

Apprenez-en davantage sur nos solutions d'usine connectée dans notre brochure numérique et interactive.
Plongez dans le monde de l'usine connectée et découvrez comment les technologies modernes permettent d'améliorer la durabilité, la productivité et la sécurité des installations. Notre brochure vous donne non seulement un aperçu en profondeur et les tendances actuelles, mais aussi des solutions interactives qui vous aideront à rendre votre propre usine plus efficace et à l'épreuve du temps.

Lire maintenant et profiter
Brochure « L'usine connectée »

Exemple pratique : atteindre les objectifs de durabilité dans l'industrie alimentaire grâce à la digitalisation

Deux collaborateurs de l'industrie alimentaire avec un iPad et un tableau de bord
Cadre de l'Internet industriel des objets dans l'industrie alimentaire avec des bouteilles de boissons
Certification CEI 62443
Deux collaborateurs de l'industrie alimentaire avec un iPad et un tableau de bord

Augmentation de l'efficacité : la digitalisation optimise et automatise les processus de production, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et une réduction des coûts d'exploitation.
Durabilité : la All Electric Society encourage l'utilisation d'énergies renouvelables et réduit les émissions de CO2, ce qui favorise la durabilité des processus de production.
Contrôle de la qualité : les technologies numériques permettent de surveiller et de commander plus précisément les processus de production, ce qui améliore la qualité des produits.
Flexibilité : la mise en réseau et l'automatisation permettent d'adapter rapidement les lignes de production aux nouveaux produits ou à l'évolution des exigences du marché.

Cadre de l'Internet industriel des objets dans l'industrie alimentaire avec des bouteilles de boissons

Avec l'usine connectée maintenant, nous vous proposons des solutions sur mesure pour l'industrie alimentaire afin d'améliorer la durabilité, la productivité et la sécurité de vos installations :
Gamme Internet industriel des objets :

  • Surveillance en temps réel : acquisition et analyse continues des données des capteurs et des actionneurs et pour une détection précoce des anomalies.
  • Jumeaux numériques : les représentations virtuelles des installations de production facilitent la planification et l'optimisation.
  • Intégration et mise en réseau avec le cadre de l'Internet industriel des objets : intégration transparente de différents systèmes et appareils pour améliorer le traitement et l'analyse des données.
    Apprentissage automatique et technologie de signalisation :
  • Maintenance prédictive : prévoir les besoins en maintenance afin d'éviter les pannes non planifiées.
  • Détection d'anomalies : détection précoce de motifs inhabituels dans les données de production grâce à l'apprentissage automatique.
    Technique de mesure :
  • Des mesures précises : des appareils de haute précision pour surveiller avec exactitude les paramètres de production afin d'améliorer la qualité et l'efficacité.

Certification CEI 62443

La certification CEI 62443 est très importante pour l'industrie alimentaire, car elle est considérée comme une fabrication critique. Avec nos composants certifiés selon la norme CEI 62443, nous vous aidons à respecter les normes de sécurité actuelles :

  • Cybersécurité : cette norme garantit la protection des systèmes industriels d'automatisation ainsi que de régulation et de commande (SIAC) contre les cyberattaques.
  • Réduction des risques : les certifications permettent d'identifier et d'éliminer les points faibles, ce qui réduit le risque d'interruption de la production et d'incidents de sécurité.
  • Conformité et confiance : le respect des normes de sécurité internationales renforce la confiance des clients et des partenaires et offre un avantage concurrentiel.
  • Approche globale : la norme couvre l'ensemble du cycle de vie des composants et des systèmes, de la conception à la mise hors service en passant par l'exploitation.

Exemple pratique : réduction des émissions associées à la technologie des processus thermiques

Un collaborateur de l'industrie des processus thermiques ainsi que des données et des tableaux de bord
Sécurité fonctionnelle dans le cadre de la technologie des processus thermiques industriels
MLnext pour l'apprentissage automatique et l'IA dans la technologie des processus thermiques
PLCnext Control avec le label de sécurité TÜV
Un collaborateur de l'industrie des processus thermiques ainsi que des données et des tableaux de bord

Les industries à forte consommation d'énergie, telles que celles de l'acier, du verre et de la céramique, doivent relever le défi de convertir les processus thermiques existant tout au long de la chaîne de production à des modes de fonctionnement à faible émission de CO₂ ou sans CO₂. Cela nécessite des technologies ouvertes et peu invasives, qui créent des infrastructures durables tout en garantissant la sécurité fonctionnelle. Parallèlement, des plateformes de numérisation et d'automatisation certifiées et ouvertes doivent être disponibles pour assurer la sécurité. En vue de réussir la transition énergétique, les systèmes thermiques doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner avec de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou d'autres sources d'énergie futures n'émettant que peu de CO₂. Afin d'améliorer l'efficacité et la protection de l'environnement, nos solutions contribuent à la réduction des émissions dans le domaine de la technologie des processus thermiques.

Sécurité fonctionnelle dans le cadre de la technologie des processus thermiques industriels

  • Les mises à niveau et l'intégration efficace de capteurs pour analyser le combustible et les gaz d'échappement ainsi que les nouvelles générations de capteurs sont conçues pour être évolutives, quel que soit le protocole de communication
  • La sécurité fonctionnelle du four, du réservoir de fusion ou de la chaudière va de pair avec la cybersécurité, conformément aux exigences de la norme CEI 62443 ou NIS 2.0
  • L'exploitant peut introduire l'apprentissage automatique (ML) et l'IoT industriel (IIoT) pour exercer une surveillance basée sur l'état et optimiser les processus dans son usine, à la fois hors site et surtout sur site
  • L'agilité peut être accrue par des applications « low code » ou « no code », qui permettent une adaptation simple, individuelle et évolutive à l'évolution des conduites de combustible, en utilisant des plateformes de paramétrage uniformes comme l'outil open source Grafana

MLnext pour l'apprentissage automatique et l'IA dans la technologie des processus thermiques

La détection précoce de modèles de comportement inhabituels permet d'éviter les perturbations et les modifications des processus de combustion. Cela comprend les variations de gaz, les ajustements de la courbe de charge ainsi que la commande efficace des actionneurs et des amortisseurs. La PLCnext Technology et la solution logicielle MLnext sont utilisées à cet effet. L'approche prédictive offre également d'autres avantages économiques et durables potentiels :

  • Amélioration de l'efficacité globale de l'installation (OEE) concernant les machines de processus thermiques – comme une machine IS dans l'industrie du verre – et donc réduction significative des rebuts
  • Contrôle efficace et intelligent des rapports air/combustible et des systèmes de chauffage électrique grâce à la suppression de matériel externe coûteux comme les automates, les systèmes de contrôle d'étanchéité ou les régulateurs de température
  • Surveillance intelligente et basée sur l'état du processus dans toute l'usine, incluant des capteurs de sécurité pour mesurer les émissions, la pression du four, du tirage de la cheminée et du foyer, la sécurité classique des machines ainsi que différentes températures et pressions

PLCnext Control avec le label de sécurité TÜV

Dans ce contexte, la certification de sécurité OT de la gamme de produits PLCnext Control par l'organisme TÜV SÜD conformément à la norme CEI 62443-4-2, combinée à la certification de sécurité existante, pose de nouveaux jalons. La CEI 62443 est la norme internationale de référence en matière de sécurité OT. La sécurité fonctionnelle des automates est conforme aux normes de sécurité CEI 61508, ISO 13849 et CEI 62061. Afin de réaliser des solutions d'automatisation réussies, il faudra à l'avenir associer ces deux perspectives. En raison de la demande de protection contre les manipulations et de l'intégration de l'accès à distance aux machines et aux systèmes, l'aspect de la sécurité OT revêt une importance croissante au sein du prochain règlement sur les machines. La gamme de produits certifiés PLCnext Control répond d'ores et déjà à ces exigences.

Contact


Photo de groupe : l'équipe des experts de l'usine connectée
Your experts for the digital factory
Gestion globale de l'industrie L'usine connectée maintenant
Nous vous aiderons volontiers dans votre démarche pour rendre votre usine efficace, durable et sûre.

FAQ des constructeurs de machines et d'installations

Icône Augmentation de la productivité
Maintenance Proficloud sur les montres connectées
276560
Icône Augmentation de la productivité

PLCnext Technology permet d'intégrer des automates en temps réel et d'utiliser des langages évolués tels que C/C++ et MATLAB® Simulink®. Cela permet une automatisation flexible et puissante.

Maintenance Proficloud sur les montres connectées

Proficloud.io propose des services intelligents tels que le service de gestion des appareils et l'Impulse Analytics Service, qui permettent une maintenance et une surveillance préventives.

276560

Les compteurs d'énergie EMpro collectent et analysent les données énergétiques afin d'optimiser la consommation d'énergie. Ils sont déjà intégrés dans le cadre de l'Internet industriel des objets sans générer de silos de données supplémentaires et peuvent y être reliés à tous les autres médias (utilities).

FAQ des fabricants

Icône apprentissage automatique MLnext
Produits Radioline
Points connectés Proficloud.io sur une tablette
Icône apprentissage automatique MLnext

MLnext fournit une analyse intelligente des données et permet d'optimiser les processus grâce à l'apprentissage automatique. MLnext en tant qu'application via le PLCnext Store.

Produits Radioline

Radioline permet la transmission sans fil de signaux d'E/S et de données sérielles sur de longues distances, ce qui est particulièrement utile dans les installations étendues.

Points connectés Proficloud.io sur une tablette

Proficloud.io permet l'agrégation de données en temps réel et le développement de nouveaux modèles commerciaux tels que « Products-as-a-Service ».