Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Efficacité énergétique sans arrêt de la production – Boehringer Ingelheim réduit sa consommation grâce à l'analyse intelligente de l'énergie

Système de remplissage de médicaments
Vue aérienne de l'usine Boehringer et des bâtiments

Boehringer Ingelheim – innovation et responsabilité depuis 1885

Boehringer Ingelheim est l'un des leaders mondiaux de la recherche pharmaceutique. Depuis sa création en 1885, l'entreprise familiale a pour objectif de réaliser de véritables progrès médicaux grâce à l'innovation – dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Plus de 53 000 collaborateurs travaillent dans les domaines des produits pharmaceutiques humains, de la santé animale et des produits biopharmaceutiques. Une préoccupation majeure : la durabilité et l'utilisation responsable des ressources dans tous les domaines de l'entreprise.

Usine de Boehringer Ingelheim

Une consommation d'énergie élevée combinée à des contraintes de production strictes

Durant le processus de production des cartouches d'inhalateur, Boehringer Ingelheim utilise des pompes à vide spéciales pour contrôler l'étanchéité. Ces dix pompes, d'une puissance totale de 55 kW, entraînaient une consommation d'énergie élevée, même en marche à vide. En raison des exigences réglementaires, il n'était toutefois pas possible de modifier l'installation de contrôle existante ou d'interrompre la production en cours. L'objectif : une analyse précise des besoins énergétiques dans des conditions réelles – sans intervention dans les processus certifiés.

Résultats de mesure chez Boehringer

Mesure sans contact

En collaboration avec Phoenix Contact, Boehringer Ingelheim a développé une solution intelligente pour relever les données énergétiques sans contact en cours de production :

  • Mesure en temps réel : les compteurs d'énergie de la série EMpro enregistrent les données de consommation actuelles via des blocs de jonction placés autour des câbles – sans aucune intervention dans l'installation électrique.
  • Analyse des données avec la PLCnext Technology : l'analyse est effectuée par le dispositif edge EPC 1522 en combinaison avec le système d'automatisation ouvert PLCnext Technology.
  • Intégration fluide : la solution a été installée séparément dans l'armoire électrique et utilise l'alimentation 230 V existante – sans impact sur les opérations en cours.

L'ouverture de l'écosystème PLCnext permet une intégration flexible des technologies et protocoles existants et futurs tels que Modbus, NodeRed ou MQTT.

Armoire électrique de Phoenix Contact avec des équipements de mesure et de sécurité chez Boehringer

Avantages

  • 10 % d'économie d'énergie grâce à la régulation intelligente de la mise en veille au bout de 15 min
  • Aucune interruption de la production ou modification de l'installation de contrôle nécessaire
  • Potentiels d'optimisations supplémentaires grâce aux fuites détectées et aux pompes surdimensionnées
  • Système ouvert et évolutif, avec extension facile et intégration de nouveaux outils
  • Partenaire de projet fiable : Phoenix Contact convainc par son savoir-faire spécialisé approfondi, une mise en œuvre rapide et une collaboration partenariale d'égal à égal
Armoire électrique avec des équipements de mesure et de sécurité de Phoenix Contact

Boehringer Ingelheim sur la voie d'une production durable

La mise en œuvre conjointe de l'analyse des besoins énergétiques a permis à Boehringer Ingelheim d'économiser directement 10 % d'énergie – et d'identifier d'autres potentiels d'optimisations futures. À souligner : la solution a été mise en place sans intervention dans les processus de production sensibles et répond à toutes les exigences pharmaceutiques. Pour réussir à atteindre les objectifs ambitieux d'économie d'énergie et de réduction du CO₂ d'ici 2030, Boehringer Ingelheim a trouvé en Phoenix Contact un partenaire idéal et bénéficie ainsi de l'ouverture de la PLCnext Technology.

Contact


Ihre Experten für die digitale Fabrik

Photo de groupe : l'équipe des experts de l'usine connectée
Your experts for the digital factory
Gestion globale de l'industrie L'usine connectée maintenant
Nous vous aiderons volontiers dans votre démarche pour rendre votre usine efficace, durable et sûre.

Produits