Répartition des signaux pour systèmes E/S standard
Répartition des signaux E/S
Nous vous proposons différentes solutions pour la répartition des signaux E/S dans l'automatisation des processus : Le système flexible de répartition des signaux VIP I/O-Marshalling permet une répartition universelle globale des signaux E/S pour les E/S universelles, du terrain à l'automate. Pour la répartition des signaux E/S standard, nos Termination Carrier offrent une solution Plug & Play pour la connexion d'appareils classiques sur rail DIN aux cartes E/S standard de votre système d'automatisation.
Catégories de produits
Répartition des signaux E/S pour systèmes E/S universels
La répartition des signaux E/S pour les systèmes E/S universels devient vraiment universelle avec VIP I/O-Marshalling : le système de répartition des signaux E/S flexible est une solution indépendante de l'automate qui combine la répartition et le traitement des signaux E/S dans un seul système. Les modules de fonction enfichables flexibles vous permettent de configurer les canaux individuellement, de manière cohérente du terrain jusqu'au niveau de commande.
Répartition des signaux E/S pour systèmes E/S standard
Nous vous proposons une solution Plug & Play peu encombrante pour la répartition de vos signaux E/S standard : nos Termination Carriers vous permettent de connecter rapidement et sans erreur les amplificateurs-séparateurs et les relais de sécurité classiques sur rail DIN aux cartes d'entrée et de sortie standard des systèmes d'automatisation, à l'aide d'un système de précâblage préassemblé. Nos Termination Carriers font partie des systèmes de support de module les plus compacts du marché pour la répartition des signaux E/S standard.
Comparaison de la répartition des signaux E/S pour les E/S universelles et les E/S standard
Dans la répartition des signaux E/S pour les systèmes E/S standard, les signaux de terrain sont triés au niveau répartition en fonction de leur type de signal et traités via le niveau de l'interface. Ils sont ensuite câblés aux cartes E/S spécifiques au signal sur l'unité de commande. En revanche, la répartition et la mise en oeuvre des signaux E/S pour les systèmes E/S universels permettent une affectation flexible des canaux du terrain à l'automate.
Comparaison de la répartition des signaux E/S pour les systèmes E/S universels et standard
Comparaison des produits
|
|
|
|
|---|---|---|
| Répartition des signaux E/S universelle | Répartition des signaux E/S standard | |
| Entrée de commande | Cartes E/S universelles avec affectation flexible des canaux (une carte E/S pour tous les types de signaux) | Cartes E/S avec affectation fixe selon le type de signal (une carte E/S est nécessaire par type de signal) |
| Répartition des signaux | Niveau combiné Marshalling et d'interface | Séparation des niveaux de Marshalling et d'interface |
| Traitement des signaux | Input-Output-Accessories enfichables, câblage vertical côté terrain et côté commande | Termination Carrier avec appareils à rails DIN, câblage vertical côté commande |
| Vers la page des produits | Vers la page des produits |