Répartition des signaux pour systèmes E/S universels

Répartition des signaux pour systèmes E/S universels

Concevez votre Universal Marshalling (répartition universelle) avec le système de répartition E/S flexible VIP I/O-Marshalling. Le système allie la répartition et le traitement des signaux dans une solution indépendante de l'automate pour votre système d'E/S universel. Des accessoires d'entrée/sortie enfichables avec diverses fonctions d'interface permettent une configuration universelle des différents canaux. C'est ce qu'on appelle Universal Marshalling, du terrain au niveau de commande.

Avantages

  • Réduction de la durée du projet grâce à une approche E/S universelle
  • Modifications de l'attribution des E/S possibles pendant toutes les phases du projet grâce aux accessoires d'entrée et de sortie enfichables
  • Moins d'armoires électriques, car aucune armoire Marshalling supplémentaire nécessaire
  • Réduction du câblage grâce aux différentes solutions de précâblage pour le raccordement aux systèmes DCS
  • Migration facile dans les installations existantes en réduisant les temps d'arrêt lors des travaux de modernisation
Comparaison de la topologie du câblage des E/S classiques et universelles

Comparaison de la topologie du câblage des E/S classiques et universelles

Universal Marshalling du terrain à l'automate

Le système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling est la combinaison compacte du système de précâblage, de l'interface et du Marshalling en un seul module.

  • Système de précâblage : câblage avec des plateformes E/S universelles
  • Interfaces : assemblage flexible avec des Input-Output-Accessories (IOAs) analogiques et numériques, tels que des amplificateurs-séparateurs, des convertisseurs de mesure et des relais
  • Marshalling : raccordement aux appareils de terrain et répartition des signaux
VIP I/O Marshalling IOAs enfichables

Les fonctions de l'interface pour votre Universal Marshalling

Les Input-Output-Accessories (IOA) enfichables et flexibles sont des blocs dotés de différentes fonctions électriques pour le traitement des signaux : Universal Marshalling du terrain à l'automate.

Les IOAs suivants sont à votre disposition:

  • Modules passifs
  • Relais
  • Relais de sécurité
  • Amplificateurs-séparateurs
  • Convertisseur de mesure
  • Modules de fusible
  • Fonctions spéciales
E-paper
Traitement des signaux et protection anti-déflagration

Préparer, transmettre et visualiser des signaux sans perturbation et en toute sécurité grâce à une isolation galvanique à 3 voies : avec notre gamme de produits pour la préparation des signaux et la protection anti-déflagration, vous couvrez toutes les tâches de transmission de signaux sans perturbation et en toute sécurité, p. ex. avec les amplificateurs-séparateurs NAMUR, les amplificateurs-séparateurs bipolaires, les convertisseurs de température, les séparateurs d'alimentation, etc.

Ouvrir l'e-paper
Page de couverture de la brochure « Traitement des signaux et protection anti-déflagration »
E-paper
Traitement des signaux et protection anti-déflagration

Préparer, transmettre et visualiser des signaux sans perturbation et en toute sécurité grâce à une isolation galvanique à 3 voies : avec notre gamme de produits pour la préparation des signaux et la protection anti-déflagration, vous couvrez toutes les tâches de transmission de signaux sans perturbation et en toute sécurité, p. ex. avec les amplificateurs-séparateurs NAMUR, les amplificateurs-séparateurs bipolaires, les convertisseurs de température, les séparateurs d'alimentation, etc.

Ouvrir l'e-paper
Page de couverture de la brochure « Traitement des signaux et protection anti-déflagration »