Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Adaptation industrielle du signal

Ce que les voies nerveuses sont dans le corps humain, le réseau ramifié de lignes dans la technologie de mesure, de commande et de régulation l'est dans l'environnement industriel. Dans les applications industrielles, les capteurs et les actionneurs fournissent et reçoivent un grand nombre de valeurs mesurées qui doivent être transmises de manière fiable du terrain au niveau de commande et inversement. Isolation, conversion, filtrage, amplification, commutation – la technologie d'interface de Phoenix Contact garantit une adaptation fiable du signal.
Collaborateur de la centrale électrique à Neurath
Mesure de la température dans l'industrie des process

Adapter et protéger les signaux de process numériques et analogiques

Dans l'automatisation des process, la transmission des signaux est affectée par un environnement de plus en plus électriquement actif, notamment pour les faibles signaux de valeurs mesurées fournis par les capteurs.
Les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure séparent, convertissent, filtrent et amplifient ces signaux.

Installation des process

Marshalling électronique vs répartition standard des signaux

Avec la répartition des signaux E/S pour les systèmes E/S standard, les signaux de terrain sont triés sur le niveau répartition en fonction de leur type de signal et traités via le niveau interface. Ils sont ensuite câblés aux cartes E/S spécifiques au signal sur l'unité de commande. En revanche, la répartition et la conversion des signaux E/S pour les systèmes E/S universels permettent une affectation flexible des canaux du terrain à l'automate.