Contacteurs à semi-conducteurs
Contacteur et relais de puissance
Un contacteur, en tant qu'appareil de commutation électrique, est, tout comme le relais de puissance, un composant essentiel dans l'électrotechnique, indispensable pour le contrôle et la protection des installations et des machines électriques. Un contacteur permet de commuter des courants et des tensions élevés, tandis que des relais de puissance assurent des tâches de contrôle précises. Ces deux appareils de commutation contribuent largement à la sécurité et à l'efficacité des applications industrielles modernes.
Avantages
- Commutation fiable de courants de charge élevés
- Longue durée de vie garantie des contacts de commutation puissants et des circuits de protection
- Amélioration durable de l'efficacité grâce à de faibles puissances de bobine
- Fonctionnement silencieux grâce au fonctionnement sans bourdonnement des appareils de commutation
- Maniement simple grâce au concept de commande intuitif
Contacteurs et relais de puissance : découvrez notre gamme de produits pour un fonctionnement sûr de vos installations électriques
Contacteurs à semi-conducteurs
Les contacteurs à semi-conducteurs sont disponibles pour les réseaux monophasés et triphasés et dans différentes classes de puissance. Selon le type, ils offrent également une fonction d'inversion.
Profitez d'une disponibilité élevée de l'installation grâce à une commutation rapide et sûre avec une électronique sans usure.
Contacteurs et relais d'installation
Nos contacteurs d'installation et relais d'installation au format d'appareil à clipper sur rail DIN constituent une solution fiable pour les installations électriques avec un courant assigné jusqu'à 63 A et des tensions nominales d'entrée de 24 V et 230 V.
Le circuit de protection en entrée sans bourdonnement garantit un fonctionnement silencieux. Une varistance protège contre les surtensions. De plus, l'isolation galvanique assure la sécurité.