Convertisseurs de média
Communication industrielle
La transmission fiable des données depuis le niveau de terrain jusqu'au niveau de commande est l'objectif de la communication industrielle. Les solutions complètes avec Industrial Ethernet, les technologies sans fil modernes et la cybersécurité augmentent ainsi la disponibilité et la sécurité des systèmes mis en réseau. Les protocoles réseau et les systèmes de bus de terrain tels que PROFINET, OPC UA, PROFIBUS et INTERBUS garantissent une communication efficace.
Catégories de produits
-
-
Industrial Wireless
-
Modules d'extension
-
Répartiteur de bus de terrain et coupleur de segments
-
Répéteurs de bus de terrain et convertisseurs d'interfaces série
-
Routeurs industriels et cybersécurité
-
Serveurs d'appareils et passerelles
-
Smart Ethernet Box
-
Switchs Ethernet industriels
-
Technique d'installation et accessoires
-
Terminal distant (RTU)
Venez nous rencontrer à l'occasion du salon SPS 2026
Venez nous rencontrer du 24 au 26 novembre dans le hall 9, au stand 310, et découvrez comment les écosystèmes ouverts, l'IA industrielle et une sécurité globale assurent l'avenir de l'automatisation industrielle.
Mise en réseau complète du niveau terrain jusqu'au niveau de commande
La numérisation exige que tous les systèmes et composants soient réciproquement mis en réseau sans faille, du capteur au cloud. L'Ethernet est devenu un standard de communication commun pour la mise en réseau complète du niveau terrain jusqu'aux niveaux de commande et bureautique (informatique).
La numérisation au niveau de la production
Nouveaux produits
Wi-Fi 6/6E pour des réseaux performants
Modules WLAN de la nouvelle génération
La nouvelle série de points d'accès WLAN 2300 et de clients WLAN 1000 avec Wi-Fi 6/6E offre une communication en temps réel fiable et une grande fiabilité tout en étant compatible avec les grands réseaux comptant de nombreux participants. Le Wi-Fi 6E utilise en outre de nouveaux canaux de transmission dans la bande de 6 GHz pour atteindre une meilleure performance.
Caractéristiques principales
- Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, selon la variante et le pays)
- Débit brut jusqu'à 2 400 Mbit/s
- Itinérance rapide dans les applications mobiles
- Commande possible via REST-API
- Sécurité maximale avec WPA2 / WPA3
- Ethernet avec 10/100/1 000 Mbit/s
Avantages
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) pour améliorer l'utilisation des ressources, la stabilité et la capacité du réseau
- Wi-Fi 6E avec de nouveaux canaux libres dans la bande de 6 GHz
- Changement rapide de cellules WLAN grâce à l'optimisation logicielle de la fonction d'itinérance
- Clients WLAN prenant en charge les trois bandes : 2,4 GHz, 5 GHz et la nouvelle bande de 6 GHz
- Sécurité particulièrement élevée grâce à WPA 3 et au concept de sécurité par la conception (CEI 62443-4-1)
Dans l'automatisation industrielle, des bus de terrain traditionnels, différents protocoles et appareils terminaux avec des interfaces série sont utilisés. C'est pourquoi Phoenix Contact propose des serveurs d'appareils série et des passerelles qui intègrent les différents systèmes de communication dans le réseau Industrial Ethernet, convertissent les données et les rendent ainsi disponibles partout.
Des switchs d'automatisation robustes qui distribuent intelligemment toutes les données dans le réseau assurent une mise en réseau fiable sur le niveau de commande et de terrain. Des switchs réseau puissants permettent une mise en réseau simple avec le réseau informatique (de l'entreprise). La sécurité nécessaire est assurée par des pare-feu qui garantissent une communication contrôlée et sécurisée entre les segments du réseau.
Système de communication pour l'industrie utilisant la liaison cuivre, fibre optique et radio
Système de communication pour l'industrie utilisant la liaison cuivre, fibre optique et radio : tout-en-un
Quel est le bon support de transmission pour votre application ? Si vous souhaitez établir un pont entre de longues distances, nous recommandons la fibre optique (FO). Si l'installation de câbles est onéreuse ou impossible, nous proposons pour les courtes et moyennes distances des solutions sans fil telles que WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless ou WirelessHART. Si vous ne disposez pas de câbles de communication, les réseaux mobiles existants sont une bonne alternative. Phoenix Contact propose différents composants pour tous les supports de transmission : du convertisseur de média pour la conversion en fibre optique aux modules radio (mobiles), en passant par les connecteurs, les câbles et les antennes appropriés.
Réseaux performants et fiables
Il y a un échange permanent de données relatives au processus, telles que les valeurs mesurées, les messages d'état et les ordres entre les composants de votre système d'automatisation. En outre, des informations complémentaires sont transmises au niveau des bureaux, p. ex. pour l'optimisation des processus ou pour la maintenance prédictive. Afin de transporter de manière fiable ces volumes de données toujours plus importants, Phoenix Contact propose des composants réseau haute performance avec une transmission Gigabit et des fonctions de filtrage intelligentes.
En outre, des mécanismes de redondance tels que MRP, DLR, RSTP, PRP, etc. permettent de rendre votre réseau de production particulièrement sûr et d'augmenter ainsi la disponibilité.
La cybersécurité est primordiale pour la fiabilité du réseau et la pérennité de votre entreprise
La cybersécurité pour une plus grande sécurité réseau
Avec le développement croissant de la mise en réseau, la sécurité réseau joue un rôle de plus en plus important. Pour protéger vos systèmes contre les cybermenaces et les accès non autorisés, nos produits de cybersécurité prennent en charge des fonctions telles que la segmentation du réseau, le pare-feu, l'accès à distance sécurisé, la transmission de données chiffrées, la sécurité des ports, etc.
Cependant, la cybersécurité globale va au-delà des simples fonctions de sécurité : elle commence par le développement sécurisé de produits, se poursuit par l'analyse permanente et l'élimination immédiate des éventuelles failles de sécurité et la disponibilité à long terme des mises à jour nécessaires et se termine par l'offre de solutions complètes sécurisées et de services de conseil.
La connexion sécurisée de stations décentralisées à la salle de contrôle
Télémaintenance par Internet et Cloud
L'accès direct aux installations industrielles réparties dans le monde entier permet l'exécution rapide et efficace des tâches de maintenance et d'entretien. Selon vos besoins, vous pouvez utiliser les lignes existantes ou communiquer dans le monde entier via le réseau mobile. Phoenix Contact propose des solutions pour chaque application : des routeurs DSL, LAN et de téléphonie mobile aux dispositifs d'extension de bus de terrain et Ethernet. Afin de protéger les connexions réseau contre des personnes malintentionnées, Phoenix Contact propose des produits dotés de mécanismes de sécurité les plus modernes, comme le VPN, le cryptage IPsec et le pare-feu.
Nos experts seront ravis de vous conseiller – par téléphone ou sur place
Nous serons ravis de vous aider Accompagnement pour la planification et la mise en service du réseau
De la planification du réseau à la mise en service et à l'entretien, nos experts réseau sont à vos côtés pour vous assister. Avec notre expertise dans l'automatisation, nous connaissons vos défis et pouvons vous conseiller sur les nouvelles technologies Industrie 4.0 et normes de sécurité. Pour vos collaborateurs, nous proposons en outre des formations Industrial Ethernet, de sensibilisation à la sécurité ou de maniement de nos produits.
LinkedIn : Industrial Communication and Cyber Security Rejoignez notre communauté dès maintenant !
Les réseaux de communication industriels nous permettent de transmettre des données de manière fiable depuis le terrain jusqu'au cloud en passant par le niveau de commande. Sur notre page LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security (communication industrielle et cybersécurité), vous trouverez des informations intéressantes sur les thèmes de la disponibilité du réseau, de la cybersécurité, de la télémaintenance et bien plus encore. Rejoignez notre communauté !