Composants pour l'automatisation des bâtiments

Automatisation des bâtiments avec Niagara Framework®

Surveillez, commandez et optimisez votre automatisation des bâtiments de manière centralisée – avec des unités de commande modernes, un système de gestion des bâtiments flexible et un logiciel d'analyse basé sur le cloud. Profitez de notre portefeuille complet pour une infrastructure de bâtiment efficace sur le plan énergétique.

Nouveaux produits

Module E/S pour la commande de bâtiments
Commande de bâtiments ILC 2250 BI
Automate pour l'automatisation des locaux

Module E/S pour la commande de bâtiments

24 E/S pour signaux analogiques et numériques

Le module d'extension vient compléter une commande de bâtiments de la gamme de produits Catan grâce à 24 canaux E/S configurables de manière flexible pour les signaux analogiques et numériques. Avec 6 graduations, cet appareil à clipper sur rail DIN est aussi compact que Catan.

Caractéristiques principales

  • Canaux E/S universels pour de multiples fonctions
  • 8 canaux pour les entrées universelles
  • 8 canaux de sorties universelles pour 0 ... 10 V ou des signaux numériques
  • 16 canaux pour les sorties TOR
  • 24 canaux pour les entrées TOR et la fonction de comptage
  • Écran tactile enfichable

Avantages

  • Gain de place et réduction des coûts grâce à une densité d'E/S élevée et à une configuration flexible
  • Commande d'actionneurs analogiques tels que des vannes et des ventilateurs avec une interface 0 ... 10 V
  • Installations réparties grâce à un bus d'extension performant via SPE (Single Pair Ethernet)
  • Assistance à la mise en service et à la maintenance grâce à un écran enfichable pour la commande locale

Commande pour l'automatisation centralisée des bâtiments

Lorsque la fiabilité est une priorité absolue

Afin de réaliser des projets complexes répondant aux exigences du CRA, la gamme de produits ILC 2x50 BI a été complétée par une classe de puissance supérieure. Avec jusqu'à 63 modules d'extension E/S, la commande de bâtiments est idéale pour l'automatisation d'installations primaires ou d'étages entiers.

Caractéristiques principales

  • Processeur à quatre cœurs avec plus de mémoire
  • Fonctions de sécurité avancées
  • Switch Ethernet à quatre ports intégré
  • Possibilité de raccorder jusqu'à 63 modules E/S
  • Ingénierie avec Emalytics et Niagara Framework®
  • Serveur web intégré
  • 2 ports USB-C

Avantages

  • Prêt pour l'avenir grâce à une puissance de calcul accrue
  • Sécurité totale grâce à la conformité aux exigences du Cyber Resilience Act (CRA)
  • Intégration transparente des protocoles IoT et de bâtiment
  • Pour le rétrofit, remplacement facile de l'ILC 2050 BI (-L)

Automate pour l'automatisation des locaux

Nombre élevé de canaux d'E/S utilisables de manière flexible

L'automate modulaire de la gamme de produits Catan au format REG offre une grande flexibilité d'utilisation grâce aux canaux d'E/S multifonctionnels. Les différents modules d'extension sont mis en réseau par Single Pair Ethernet. L'écran enfichable aide à la mise en service et à la maintenance.

Caractéristiques principales

  • Design compact REG
  • Canaux d'E/S optimisés pour l'automatisation des locaux
  • Switch Ethernet 3 ports intégré
  • Raccordement de jusqu'à 16 modules E/S via SPE
  • Prise en charge de plusieurs protocoles basés sur Ethernet, RS-485 et USB
  • Ingénierie via Emalytics et la structure logicielle Niagara

Avantages

  • Gain de place et réduction des coûts grâce à une configuration d'E/S très flexible
  • Assistance à la mise en service et à la maintenance grâce à un écran enfichable pour la commande locale
  • Un bus d'extension performant permet également une installation répartie
  • Interfaces pour les applications IoT
  • Label de durabilité Cradle to Cradle intégré dans le design

Commandes de bâtiments et modules d'extension


Commandes de bâtiments

Automates pour l'automatisation des locaux et des bâtiments

Découvrez nos unités de commande pour la numérisation de vos bâtiments, qu'il s'agisse de bâtiments existants ou de nouvelles constructions. Apprenez-en plus sur l'intégration durable des installations primaires et sur les technologies innovantes en matière d'automatisation des locaux.

Système de gestion des bâtiments


Capture d'écran Emalytics

Système de gestion pour l'automatisation des bâtiments

Découvrez comment notre système de gestion des bâtiments Emalytics, basé sur la structure logicielle Niagara Framework®, vous permet de relier intelligemment vos installations, systèmes et corps de métier entre eux et de les évaluer globalement.

Logo Niagara Framework® et partenariat avec Tridium

Vous recherchez un partenaire Niagara Framework® qui vous convienne ?

Le titre de partenaire « Powered by Niagara » décrit l'étroite collaboration entre Tridium et Phoenix Contact lors du développement de solutions matérielles et logicielles d'automatisation des bâtiments basées sur l'infrastructure Niagara Framework® ouverte. L'obtention supplémentaire du statut de partenaire « Platinum », la plus haute distinction du « Growth Partner Program (GPP) » de Tridium, témoigne de cette réussite commune.

Les avantages de notre partenariat

  • Améliorez l'efficacité de vos projets grâce à nos bibliothèques de logiciels et à nos offres de formation exclusives
  • Utilisez également nos systèmes de régulation et de commande innovants pour intégrer de manière fluide les projets logiciels d'autres partenaires au sein de l'infrastructure Niagara Framework®
  • Profitez de l'un des plus grands partenaires du réseau, qui propose à lui seul une gamme particulièrement vaste allant de l'alimentation électrique aux concepts de cybersécurité
Exploitation du bâtiment basée sur les données
Numériser facilement les bâtiments avec notre solution cloud

Avec notre cloud pour bâtiments intelligents, vous réduisez considérablement vos frais d'exploitation courants, vous augmentez l'efficacité de votre bâtiment et vous restez flexible du point de vue du système.

Découvrir nos solutions
Utilisation de la commande de bâtiments avec une tablette