Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Module de redondance pour les rails DIN symétriques

Modules de redondance

Un module de redondance sert au découplage de deux alimentations et garantit une disponibilité et une productivité élevées de votre installation. Un alimentation redondante est requise notamment dans les applications soumises à de hautes exigences en matière de sécurité de fonctionnement. UN système redondant empêche qu'une défaillance d'un bloc d'alimentation entraîne un arrêt de l'installation.

Découplage et surveillance avec le module de redondance QUINT S-ORING

Découpler et surveiller avec QUINT S-ORING

Découplage et surveillance avec le module de redondance actif QUINT S-ORING

Le module de redondance QUINT S-ORING est un module de redondance actif à un canal permettant de monter séparément un système redondant. Associé aux nouvelles alimentations QUINT POWER, le système fait l'objet d'une surveillance globale.

Découplage, surveillance et régulation avec le module de redondance QUINT ORING

Découpler, surveiller et réguler avec QUINT ORING

Découplage, surveillance et régulation avec le module de redondance actif QUINT ORING

Les modules de redondance actifs QUINT ORING surveillent la solution redondante complète, autrement dit la tension d'entrée, le câblage et le courant de charge. Ainsi, les états de fonctionnement critiques sont détectés précocement et la redondance peut être restaurée.

Découplage avec des modules à diodes

Découplage avec des modules à diodes

Découplage avec des modules à diodes

Une alimentation redondante avec des modules à diodes simples permet de découpler deux blocs d'alimentation. Ainsi, un court-circuit au niveau de la sortie des blocs d'alimentation ou du conducteur du bloc d'alimentation électrique à la diode n'a plus d'influence sur la charge.

E-Paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Avec nos systèmes d'alimentation électrique, vous garantissez une disponibilité maximale de l'installation. Informez-vous sur les alimentations, les convertisseurs DC/DC, les modules de redondance et les alimentations sans interruption pour les différentes exigences et industries.

Ouvrir l'E-Paper
Systèmes d'alimentation