- Affichages de processus multifonctions
- Affichages de processus avec alimentation par la boucle de sortie
- Indicateur LED à 7 segments
Afficheurs de processus
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Les afficheurs de processus et les appareils de terrain de la gamme Field Analog vous permettent l'enregistrement, la surveillance et l'affichage décentralisé de signaux analogiques et de température ainsi que leur commande via des sorties et des entrées numériques et analogiques. Des convertisseurs de température alimentés par boucle enregistrent les signaux de sondes thermométriques à résistance, de thermocouples, de capteurs de résistance et de tension directement sur le terrain et les convertissent en signaux normalisés et HART®.