Matériel d'installation et accessoires de montage pour votre armoire électrique

Accessoires pour armoire électrique

Grâce aux accessoires pour armoire électrique, les systèmes de câblage, de gaines de protection et de guide-câbles et les systèmes de passe-câbles sont ordonnés dans et autour de l'armoire, qui jouit d'une protection intérieure et extérieure. De plus, les raccordements de blindage permettent un câblage conforme CEM. Par ailleurs, les prises de courant et les interfaces de service vous aident lors du simple entretien, du service et du diagnostic.

Avantages

  • Armoires électriques claires et ordonnées grâce aux accessoires de montage et aux systèmes guide-câbles
  • Entrée ordonnée des conducteurs du terrain dans l'armoire électrique
  • Protection des câbles grâce à différentes gaines de protection
  • Câblage conforme aux normes CEM pour éviter les interférences et les émissions
  • Maintenance simplifiée grâce aux interfaces de service et aux prises électriques
  • Une visibilité optimale grâce aux lampes flexibles pour armoires électriques

Nouveaux produits

Interface de données pour les armoires électriques et les appareils
Prises de courant pour armoire électrique avec interfaces USB sur un rail DIN

Interface de données pour les armoires électriques et les appareils

Exécution pratique des travaux de maintenance

Pour raccorder facilement des appareils électriques supplémentaires, nos interfaces pour les services de données (DSI) proposent différentes interfaces comme RJ45 et USB. Ainsi, les interfaces de service peu encombrantes simplifient considérablement les travaux de maintenance sur les armoires électriques et autres appareils.

Caractéristiques principales

  • Modules de couplage (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) et modules de raccordement de câbles (RJ45 CAT6A)
  • Indice de protection IP65 / IP67 (capot de protection fermé)
  • Épaisseur de paroi : 1 mm ... 5 mm
  • Montage face avant
  • Température ambiante (service) : -40 °C ... +70 °C
  • Homologation UL
  • Découpe de la paroi : Ø 22,5 mm

Avantages

  • Utilisation dans des environnements industriels grâce à une classe de protection IP élevée
  • Réalisation simple et rapide de mises à jour, d'opérations de maintenance, etc. sur des armoires électriques et des appareils fermés
  • Montage compact grâce à une découpe de la paroi standard de Ø 22,5 mm
  • Temps d'installation court grâce à un montage simple et sans outil
  • Possibilité de personnalisation avec votre propre logo

Prises de courant avec interfaces USB

Universelles avec trois connecteurs

Les prises électriques pour armoire électrique avec faces actives allemandes et américaines se distinguent par une interface USB-A et USB-C supplémentaire. Il est ainsi possible d'alimenter divers appareils. Pour le raccordement électrique, il est possible de choisir entre un raccordement Push-in et un raccordement vissé.

Caractéristiques principales

  • Faces actives : Allemagne/États-Unis
  • 16 A/250 V /15 A/125 V
  • Interfaces USB : USB-A et -C
  • Valeurs USB : 5 V, 3 A (total), efficacité : DOE niveau IV
  • Type de raccordement : Push-in/vis
  • Section de conducteur : 0,2 mm² ... 4 mm²/24 AWG ... 12 AWG
  • Indicateur LED pour les types USA
  • Conformes aux normes de sécurité en vigueur

Avantages

  • 3 en 1 : alimentation prête à l'emploi pour les appareils externes lors de l'entretien et de la maintenance
  • Alimentation USB sécurisée et chargement rapide grâce à une puissance USB de 15 W
  • Économie d'énergie grâce à une efficacité particulièrement élevée de l'interface USB en marche à vide et en charge partielle
  • Montage flexible : montage sur rail DIN ou montage direct par vis
  • Installation rapide et simple grâce à la technologie de raccordement Push-in

Aperçu des gammes de produits


Plaque d'entrée de câbles et presse-étoupes

Plaque d'entrée de câbles et presse-étoupes

Systèmes d'entrée de câbles

Dans la catégorie des systèmes d'entrée de câbles, vous trouverez tout ce qu'il faut pour une entrée de câbles claire et ordonnée du terrain vers l'armoire électrique. Outre les plaques de passage spéciales, qui garantissent une entrée de câble particulièrement ordonnée pour un grand nombre de câbles, vous trouverez également des presse-étoupes simples. Par ailleurs, différents accessoires tels que des joints, des gaines annelées et divers adaptateurs et plaques d'adaptation font partie de la gamme.

Système guide-câbles CGS

Système guide-câbles CGS

Systèmes guide-câbles

La catégorie de produits Systèmes guide-câbles comprend tous les thèmes relatifs au guidage et à la protection des câbles. À l'intérieur de l'armoire électrique, l'accent est mis sur le guidage ordonné des câbles, d'où l'utilisation de produits tels que les goulottes ou le système guide-câbles CGS. Contrairement aux goulottes, le CGS permet de faire passer facilement les câbles de la porte de l'armoire électrique dans l'armoire électrique. En dehors de l'armoire électrique, on utilise principalement des gaines de protection pour protéger les câbles. Afin que les gaines de protection puissent résister aux différentes conditions ambiantes, elles sont disponibles en diverses versions et matériaux.

Matériel de fixation pour le montage d'une armoire électrique ordonnée

Matériel de fixation pour l'armoire électrique

Accessoires de montage

Le matériel de montage et de fixation se compose de rails DIN, de barres collectrices neutres, de butées, de fixations de câbles et de divers adaptateurs de montage. Choisissez le bon rail DIN et fixez le rail DIN en option avec les adaptateurs de montage correspondants. Les adaptateurs de rail DIN vous permettent de monter les rails DIN en position surélevée ou en angle par exemple. Pour empêcher les blocs de jonction de se déplacer latéralement, utilisez la large gamme de butées. La gamme comprend également différents supports qui conviennent à la fixation de barres collectrices neutres. Pour un regroupement clair des conducteurs, vous trouverez également différents attache-câbles dans la gamme.

Lampe LED pour armoire électrique PLD E 409 W 350

Lampe LED pour armoire électrique

Lampes pour armoires électriques

Éclairage optimal et installation rapide. Équipé de la dernière technologie LED et de composants optiques de haute qualité, vous éclairez votre armoire électrique de manière idéale. Grâce à la fixation magnétique, les lampes pour armoires électriques sont rapidement installées et faciles à mettre en service.

Interface de service et prise électrique

Interface de service et prise électrique

Prises électriques et interfaces de service

Grâce aux interfaces de service et aux prises électriques, vous pouvez faciliter la maintenance de vos armoires électriques. Les prises de maintenance vous permettent de connecter directement des câbles d'alimentation simples et des fiches de service telles que RJ45, CAT5e ou D-SUB 9, de sorte que vous pouvez vous passer de prises externes pendant la maintenance. Les prises électriques sont disponibles dans diverses variantes nationales et sont équipées au choix de fusibles, d'interrupteurs ou de LED. Les prises peuvent être installées sur un rail DIN, par montage direct ou dans un cadre de montage.

Les raccordements de blindage SK et SCC montés sur un support à montage direct

Raccordements de blindage SK et SCC

Raccordements de blindage

La catégorie des raccordements de blindage comprend tous les produits nécessaires au câblage des borniers conformes à la CEM. En font partie, outre les différents raccordements de blindage, les colliers de raccordement de blindage et les modules passerelles ou les modules d'alimentation. De cette façon, vous pouvez protéger votre câblage à l'intérieur de l'armoire électrique contre divers effets d'interférence, tels que les interférences capacitives ou inductives. Vous trouverez les barres collectrices neutres (NLS) pour la fixation des raccordements de blindage et des modules passerelles dans la catégorie Accessoires de montage.

Brochure de produits
Accessoires pour armoires électriques

Découvrez dans la brochure de produits la diversité des accessoires pour armoires électriques. Les accessoires assurent la protection et l'ordre dans et autour de l'armoire électrique. Par ailleurs, les prises de courant et les interfaces de service aident lors du simple entretien, du service et du diagnostic.

Télécharger la brochure
Armoire électrique avec divers accessoires pour armoires électriques