Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Raccordements de blindage pour la protection des composants électroniques

Raccordements de blindage

Les raccordements de blindage protègent vos installations contre les perturbations électromagnétiques. Ces perturbations peuvent conduire à des défaillances ou même à une panne sur des installations entières. Pour empêcher ces scénarios, les raccordements de blindage comprennent des composants conformes aux normes. Outre la protection de vos installations, les raccordements de blindage sont utilisés pour satisfaire à la directive CEM dans le cadre de la conformité CE.

Avantages

  • Compatibilité électromagnétique optimale grâce à un câblage conforme aux normes CEM
  • Transmission de signaux sans interférence et traitement des signaux
  • Atténuation optimale grâce à une couche de contact de grande surface
  • Faible impédance de transmission grâce au support de contact direct et à faible impédance lors du montage du NLS
  • Montage simple et compact des raccordements de blindage sur le NLS grâce aux différents supports
  • Raccordement facile des NLS au conducteur de protection de l'armoire électrique grâce à des blocs de jonction adaptés
Raccordement de blindage sur une barre collectrice neutre

Raccordement de blindage sur une barre collectrice neutre

Blindage professionnel avec des raccordements de blindage

Les raccordements de blindage sont utilisés à la fois dans l'armoire électrique et dans des installations pour garantir un câblage conforme à la CEM des signaux, des alimentations et des câbles de données. Pour permettre un fonctionnement sûr et conforme à la CEM dans les champs d'interférence électromagnétique, il faut assurer un blindage approprié. La protection, réalisée par des raccordements de blindage, empêche à la fois les rayonnements parasites entrants et sortants. Les principales sources d'interférence sont les moteurs et les variateurs de vitesse, les forts champs magnétiques alternatifs, les ondes radio et les couplages capacitifs et inductifs provenant d'autres câbles. Les fabricants et les exploitants de machines et d'installations doivent respecter diverses dispositions légales et normatives en matière de compatibilité électromagnétique. Ces réglementations font également partie du marquage CE.

Bornes de blindage

Borne de blindage SCC
Borne de blindage SK
Bornes de blindage SKS
Borne de blindage SCC

Les bornes de blindage SCC permettent le montage à une main et sans outil. Grâce à l'étrier de serrage pratique et au ressort de contact qui n'est pas sous pression, un raccordement de blindage simple et sans sollicitation mécanique est possible. Le design des ressorts de contact garantit ici une qualité de contact reproductible et stable à long terme, et compense d'éventuels tassements des conducteurs. Les blocs de jonction pour montage direct, montage sur barre collectrice neutre et montage sur rail DIN sont disponibles pour garantir la flexibilité du raccordement de blindage. Pour le montage sur barre collectrice neutre, il vous suffit de pivoter les raccordements de blindage sur le rail de la barre collectrice neutre et de bloquer aussi bien le bloc de jonction que le conducteur raccordé, en fermant le levier. Pour une meilleure visibilité et affectation des différentes bornes de blindage, les blocs de jonction sont munis de grandes surfaces de repérage sur l'étrier de serrage. L'affectation du câble conforme au schéma de connexion est ainsi facilitée.

Borne de blindage SK

Les bornes de blindage SK permettent de serrer les conducteurs grâce à une bague moletée. Pour garantir un blindage optimal, les blocs de jonction disposent d'une grande plaque de pression à ressort. Les bornes de blindage pour le montage direct et le montage sur barre collectrice sont disponibles pour le montage dans l'armoire électrique.

Bornes de blindage SKS

Les bornes de blindage à ressort SKS sont disponibles pour deux types de montage différents. Vous pouvez choisir entre le montage sur des barres collectrices ou directement sur des plaques de montage conductrices. Les bornes de blindage à ressort SKS conviennent pour les câbles et les conducteurs de 3 à 20 mm de diamètre.

Brochure de produits
Accessoires pour armoires électriques

Découvrez dans la brochure de produits la diversité des accessoires pour armoires électriques. Les accessoires assurent la protection et l'ordre dans et autour de l'armoire électrique. Par ailleurs, les prises de courant et les interfaces de service aident lors du simple entretien, du service et du diagnostic.

Télécharger la brochure
Armoire électrique avec divers accessoires pour armoires électriques
Photo de couverture de la brochure sur le thème du blindage

Nos brochures de la section blindage et raccordements de blindage

Le blindage est une question complexe. Que vous souhaitiez protéger vos installations contre les interférences ou contre les interférences émises : un câblage conforme à la CEM est essentiel. Vous pouvez télécharger ci-dessous des fichiers PDF gratuits sur le thème du blindage. La première brochure, intitulée « Blindage », aborde le thème général du blindage. Vous obtiendrez ici un aperçu des différents types d'interférences et des moyens de protection efficaces. La deuxième brochure, intitulée « Raccordements de blindage SCC », contient diverses informations sur notre dernière gamme de raccordements de blindage.