Les bornes de blindage SCC permettent le montage à une main et sans outil. Grâce à l'étrier de serrage pratique et au ressort de contact qui n'est pas sous pression, un raccordement de blindage simple et sans sollicitation mécanique est possible. Le design des ressorts de contact garantit ici une qualité de contact reproductible et stable à long terme, et compense d'éventuels tassements des conducteurs. Les blocs de jonction pour montage direct, montage sur barre collectrice neutre et montage sur rail DIN sont disponibles pour garantir la flexibilité du raccordement de blindage. Pour le montage sur barre collectrice neutre, il vous suffit de pivoter les raccordements de blindage sur le rail de la barre collectrice neutre et de bloquer aussi bien le bloc de jonction que le conducteur raccordé, en fermant le levier. Pour une meilleure visibilité et affectation des différentes bornes de blindage, les blocs de jonction sont munis de grandes surfaces de repérage sur l'étrier de serrage. L'affectation du câble conforme au schéma de connexion est ainsi facilitée.
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre directe sur des plaques de montage conductrices, épaisseur de tôle 1 ... 2 mm