Parafoudre basse tension et protection contre la foudre

Parafoudre basse tension et protection contre la foudre

Le terme parafoudre basse tension désigne la protection des installations et appareils électriques contre tout pic de tension élevé dû à des manœuvres sur les circuits électriques et aux impacts de foudre. Un concept efficace de protection contre la foudre est réparti à l'intérieur et à l'extérieur de la protection contre la foudre. Protégez les alimentations, les données et les signaux de votre installation. Grâce à nos gammes de produits variées, misez donc sur un parafoudre basse tension sûr comme composant de la protection interne contre la foudre.

Trouver facilement le parafoudre basse tension adapté

OUTIL DE SELECTION POUR PARAFOUDRES
Sélectionnez votre protection optimale contre la foudre

Le sélecteur de parafoudres vous guidera facilement vers la solution de protection adaptée à votre application.

Choisir mon parafoudre
Choisir mon parafoudre

Gamme de parafoudres basse tension


Parafoudre basse tension FLT Safe Energy Control type 1+2 spécial dans la distribution principale

Parafoudre basse tension FLT Safe Energy Control type 1+2 spécial dans la distribution principale

Parafoudre basse tension pour l'alimentation

Nos parafoudres de type 1+2, de type 1+2 spécial, de type 2 ou de type 3 protègent efficacement vos appareils électroniques. De l'alimentation jusqu'à l'équipement terminal, nous vous proposons des solutions conviviales, prêtes à être installées pour tous les types d'applications.

Parafoudres basse tension pour les signaux dans l'armoire électrique

Parafoudres basse tension pour les signaux dans l'armoire électrique

Parafoudres basse tension pour la technologie MCR et les signaux

Les applications de la technologie de mesure, de commande et de régulation (technologie MCR) impliquent la surveillance et la commande d'une multitude de signaux. Nos parafoudres évitent des perturbations et des dommages liés à la surtension et vous offrent une solution optimale pour toutes les applications.

Parafoudres basse tension pour la technologie de l'information

DT-LAN protège contre les surtensions du réseau de données

Parafoudres basse tension pour la technologie de l'information

Les interfaces de données sont particulièrement sensibles aux surtensions, car elles fonctionnent avec des niveaux de signaux bas et des fréquences élevées. Utilisez notre parafoudre basse tension pour une transmission des données sans défaillance avec une largeur de bande constante dans vos équipements informatiques.

Parafoudres pour la protection des installations émettrices et réceptrices avec amplificateur d'antenne

Le C-SAT-BOX protège les appareils TV et HiFi connectés contre les surtensions

Parafoudres basse tension pour les installations émettrices et réceptrices

Les installations émettrices et réceptrices sont particulièrement exposées aux surtensions. Les lignes d'antennes dépassant les limites des bâtiments et les antennes elles-mêmes sont directement soumises aux décharges atmosphériques. Jouez la sécurité avec nos parafoudres coaxiaux performants.

Boite de jonction avec parafoudre basse tension sous une installation photovoltaïque

Parafoudres basse tension pour les installations photovoltaïques

Les installations photovoltaïques posent des exigences particulières en matière de parafoudre basse tension, par exemple en ce qui concerne les distances dans l'air et lignes de fuite, ou les différents types de tension à prendre en compte pour les installations photovoltaïques. Vous trouverez chez nous les composants adaptés à vos applications PV, de la boîte de jonction prête à être installée jusqu'au parafoudre individuel.

Avantages :

  • Mise en œuvre efficace des projets grâce à des solutions prééquipées pour les installations sur toiture et au sol
  • Planification fiable grâce à des solutions système conformes aux normes et certifiées
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à des composants robustes avec une bonne maintenabilité
Parafoudre basse tension pour l'infrastructure de charge dans une borne de recharge ouverte

Parafoudre basse tension pour l'infrastructure de charge d'électromobilité

Avec nos parafoudres CHARX protect, vous protégez vos stations de charge et voitures électriques des dommages dus aux surtensions pouvant être provoquées par la foudre ou les opérations de commutation dans le réseau. Rechargez sans risque pour que votre infrastructure de charge reste hautement disponible - à tout moment et par tous les temps.

Éclateurs de séparation sur une bride isolante

Éclateurs de séparation pour la dérivation des surtensions sur une bride isolante

Éclateurs de séparation

Les éclateurs de séparation relient les unes aux autres les parties conductrices exposées en métal ne devant pas être reliées galvaniquement de manière permanente en cas d'apparition de tensions temporairement élevées (p. ex. par un impact de foudre). Protégez p. ex. les brides isolantes fragiles au niveau des pipelines contre les claquages et évitez toute défaillance, toute interruption ou toute fuite.

ImpulseCheck surveille le parafoudre de type 1+2 spécial dans la distribution principale

ImpulseCheck surveille le parafoudre de type 1+2 spécial dans la distribution principale

Appareils de contrôle et de surveillance

ImpulseCheck est le premier système d'assistance intelligent au monde pour les parafoudres basse tension dans le domaine de la protection des réseaux électriques, qui vous permettra de surveiller vos installations en temps réel. Le système enregistre en permanence l'état de l'installation. L'état de santé du parafoudre est connu à tout moment, ce qui vous permet de prévenir une défaillance à un stade précoce.

Pour le test manuel des parafoudres enfichables conformément aux exigences de la norme CEI 62305, utilisez le CHECKMASTER 2 comme appareil de contrôle mobile. Grâce à un contrôle préventif récurrent, vous pouvez éviter les défaillances de vos installations et machines.

Technologie et principes fondamentaux


Principe du circuit de protection et concept de protection

Principe du circuit de protection et concept de protection

Principe du circuit de protection et concept de protection

Planifiez votre concept de protection pour le parafoudre basse tension et la protection contre la foudre de telle sorte que tous les câbles, appareils et installations soient protégés.

Le principe du circuit de protection peut être illustré très facilement :
Réalisez un circuit autour d'un objet que vous souhaitez protéger. Des parafoudres doivent être installés à chaque endroit où des câbles coupent ce circuit. Ceci permet de se rendre compte de l'étendue de la protection (à l'intérieur du cercle) : les surtensions liées aux lignes sont ainsi évitées.

Lors de votre planification du concept de protection, tenez compte des domaines d'application suivants :

  • Alimentation
  • Technique de mesure, de commande et de régulation
  • Technologie informatique
  • Appareils émetteurs/récepteurs

Le circuit efficace de protection aide à réaliser un parafoudre basse tension en continu.

Normes en matière de parafoudre basse tension

Normes en matière de parafoudre basse tension

Quelles sont les normes devant être satisfaites en matière de parafoudre basse tension ?

Les normes nationales et internationales donnent une orientation pour l'élaboration d'un concept de protection contre la foudre et les surtensions ainsi que pour l'installation des équipements de protection individuels. Elles diffèrent selon la région et le domaine d'application. La norme de protection contre la foudre CEI 62305 est applicable globalement. Elle décrit les mesures de protection contre la foudre et une analyse des risques détaillée relative à la nécessité, l'étendue et la rentabilité d'un concept de protection.

Brochure de produits et e-paper « Parafoudres basse tension et filtres secteur »

Brochures relatives aux parafoudres basse tension

Vous souhaitez recevoir des informations imprimées sur nos parafoudres basse tension ? Vous trouverez ci-dessous diverses brochures consacrées aux parafoudres basse tension sous forme d'e-paper ou de document à télécharger. Outre la brochure de produits complète sur les « Parafoudres basse tension et filtres secteur », vous trouverez ici aussi d'autres brochures et dépliants consacrés aux parafoudres basse tension.