Les blocs de jonction XT avec technologie Push-X permettent de raccorder facilement des conducteurs rigides et souples, avec ou sans embout. Même de petits conducteurs souples peuvent être serrés rapidement et facilement grâce à la chambre de contact précontrainte. Introduisez simplement les conducteurs jusqu'au fond de la chambre. En appuyant sur le blocage à l'extrémité de la chambre, le ressort de contact est libéré et s'enclenche en un clin d'œil. Les blocs de jonction XT sont en premier lieu disponibles dans la section nominale de 2,5 mm².
Accessoires de blocs de jonction