Démarreur à vitesse variable
Démarreurs moteurs et appareils de commutation électroniques
Les démarreurs moteurs commutent et inversent les moteurs de façon rapide et fiable. Chez nous, vous trouverez des démarreurs moteurs pour la commutation et l'inversion de moteurs asynchrones mais aussi de moteurs DC. Les appareils de commutation électroniques, p. ex. les contacteurs à semi-conducteurs sont silencieux et sans usure et commutent les charges résistives et inductives. En utilisant nos appareils de commutation, vous augmentez la disponibilité des installations et bénéficiez de tous les avantages de la manipulation en toute simplicité.
Catégories de produits
Nouveaux produits
Démarreurs moteurs hybrides
Démarreurs moteurs hybrides Avec les démarreurs moteurs hybrides compacts, commutez et utilisez vos moteurs de façon rapide et fiable.
Les démarreurs moteurs hybrides compacts, autonomes, modulaires et avec fonction de mise en réseau vous permettent de démarrer les moteurs de manière sécurisée et fiable. Les appareils se déploient partout où il s'agit d'inverser et de protéger les moteurs asynchrones triphasés de 50 W à 3 kW. La gamme de démarreurs moteurs hybrides comprend des démarreurs directs et inverseurs disponibles avec diverses fonctionnalités telles que l'arrêt d'urgence et la protection du moteur.
Démarreurs moteurs pour moteurs à courant continu
Démarreurs moteurs pour moteurs à courant continu Commutez vos moteurs à courant continu de manière rapide et fiable
Les relais de charge électroniques et les relais à inversion permettent une commutation rapide des moteurs à courant continu. Les relais à inversion peuvent également inverser et freiner sans usure les moteurs à courant continu jusqu'à 24 V / 10 A. Profitez d'un câblage facile grâce au circuit de verrouillage intégré et au câblage de la charge.
Contacteurs à semi-conducteurs
Contacteurs à semi-conducteurs Contacteurs à semi-conducteurs – silencieux et fiables pour tout réseau à tension alternative
Les contacteurs à semi-conducteurs sont des contacteurs mécaniques nettement supérieurs au niveau de la vitesse de commutation, de la durée de vie en service et de la solidité. Car même dans les atmosphères poussiéreuses ou agressives du point de vue chimique, ils fonctionnent de manière fiable et avec des temps de commutation stables. Ils sont silencieux et sans usure et supportent les charges résistives et inductives. Les contacteurs à semi-conducteurs de la série CONTACTRON sont disponibles pour les réseaux monophasés et triphasés et offrent même une fonction d'inversion, selon le type.
Démarreurs à vitesse variable
Démarreurs à vitesse variable Raccorder, régler et démarrer : le nouveau démarreur à vitesse variable avec une manipulation particulièrement intuitive
Cette solution compacte dispose de toutes les fonctions nécessaires pour différentes vitesses, un démarrage progressif et un arrêt sécurisé par Safe Torque Off (STO). L'utilisation sécurisée, facile et efficace des moteurs asynchrones triphasés est un objectif important dans de nombreuses applications. Le démarreur à vitesse variable CONTACTRON permet un fonctionnement simple avec différents régimes, du déplacement normal ou lent, et du démarrage progressif à l'efficacité énergétique et à la fonction de rampe.
Disjoncteurs de puissance DC CONTACTRON ELR HDC
Disjoncteur de puissance DC Protégez, surveillez et commutez les charges DC, le tout sans arc électrique
La technologie DC est la clé de l'alimentation électrique durable de demain. Pour cela, le disjoncteur de puissance DC innovant CONTACTRON ELR HDC combine, dans un design extrêmement compact, la protection, la surveillance et la commutation de charges dans les réseaux DC industriels modernes.
Lors de l'exploitation de votre application, profitez de la technologie hybride sans usure, du paramétrage intuitif, de l'enregistrement des données, de la capacité de mise en réseau et de l'augmentation durable de l'efficacité grâce à la récupération de l'énergie.