PLC-INTERFACE sous la forme d'un relais électronique à inversion composé d'un module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et dispositif de commutation intégré, destinée au pilotage des moteurs DC, avec voyant lumineux et circuit de protection, sortie : 10 ... 30 V DC/2 A
Démarreurs moteurs DC
Les relais de charge électroniques ou les relais électroniques à inversion de charge permettent la commutation rapide des moteurs à courant continu et à commutation mécanique. Nos relais électroniques à inversion de charge inversent et freinent les moteurs DC sans usure jusqu'à 24 V/10 A. Une sortie protégée contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges garantit la fiabilité de leur fonctionnement dans l'installation. Le circuit de verrouillage et le câblage de la charge internes au relais permettent de réduire le câblage requis au minimum.
Relais électronique à inversion, pour le pilotage des moteurs DC, avec voyant lumineux et circuit de protection, sortie : 24 V DC/10 A avec un temps de commutation de 5 ms
PLC-INTERFACE comme relais électronique à inversion, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et circuit intégré, pour la commande de moteurs DC avec voyant lumineux et circuit de protection, sortie : 10 ... 30 V DC/2 A
Relais électronique à inversion, pour le pilotage des moteurs DC, avec voyant lumineux et circuit de protection, sortie : 24 V DC/3 A avec un temps de commutation de 5 ms
Avantages
• Commutation fiable et rapide grâce à une électronique sans usure
• Câblage facile avec circuit de verrouillage et câblage de charge
• Démarrage direct et inversion de moteurs à courant continu
• Robustesse et résistance aux chocs et aux vibrations