Informations importantes par rapport à la période de Noël Nos dernières livraisons auront lieu le __ 19 décembre 2025. __ À partir du 2 janvier 2026 les livraisons reprendront. Remarque : L’entreprise est fermée du 25 décembre 2025 jusqu’au 2 janvier 2026.
Automatisation des processus - créer des solutions pour une industrie durable
Créer des processus durables avec des produits innovants, des solutions de numérisation ouvertes et sécurisées et des services évolutifs. Pour cela, l'électrification, mise en réseau et automatisation sont décisives pour créer un monde qui préserve les ressources, la All Electric Society.
La clé de la réalisation d'une industrie des process durable réside dans l'augmentation de l'efficacité et de la production tout en réduisant la consommation d'énergie. L'utilisation de solutions de numérisation ouvertes et sûres pour une plus grande transparence des données est par conséquent décisive.
Solutions personnalisées pour l'industrie des process
Les installations de production très complexes de l'industrie des process doivent pouvoir résister aux exigences toujours croissantes en matière de sécurité, de disponibilité, de fiabilité et d'efficacité accrues, même dans des conditions extrêmes. L'important est de saisir, de transmettre et de traiter correctement vos données : profitez de nos solutions sur mesure pour numériser, surveiller et moderniser durablement vos installations de production ainsi que leur infrastructure.
Gardez une vue complète de votre installation de process depuis la salle de contrôle.
La numérisation du terrain au cloud
Efficacité et disponibilité des installations accrues grâce aux solutions de monitoring et de surveillance intelligentes
Améliorez la sécurité des personnes et des installations, évitez les pannes imprévues et répondez aux exigences légales en matière d'environnement et d'efficacité énergétique, par exemple la norme ISO 50001. Qu'il s'agisse de données d'exploitation, de quantités d'énergie ou de messages d'alarme, nous élaborons pour vous un concept optimal pour la saisie et la transmission des données de terrain et amenons ces données au bon endroit. De la surveillance des douches de sécurité à la création d'une image numérique de votre installation de production en passant par la surveillance des convoyeurs, découvrez nos exemples de solutions de monitoring pour les différentes zones de l'installation.
Automatisation modulaire avec MTP
Répondre rapidement et de manière flexible aux exigences actuelles
Pour garantir votre compétitivité à long terme, vous devez pouvoir réagir à tout moment et de manière flexible à la situation du marché. Pour être efficace tout au long de la chaîne de création de valeur, la modularisation des installations de processus avec Module Type Package (MTP) offre de nombreuses valeurs ajoutées. En tant qu'exploitant d'installations, intégrateur de systèmes ou fabricant de modules, vous pouvez réagir rapidement aux exigences de vos clients grâce à des délais d'ingénierie courts et exploiter les potentiels de marché correspondants. Améliorez dès maintenant votre efficacité tout en réduisant votre consommation d'énergie.
Solutions pour l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation dans l'industrie Power-to-X.
Power-to-X
Vers une All Electric Society grâce au Power-to-X
Concevez votre production de manière efficace en matière d'énergie et de ressources grâce à nos solutions de digitalisation ouvertes et sûres ainsi qu'à nos produits innovants. Nous vous aidons à automatiser, électrifier et digitaliser les process liés à Power-to-X.
Nos solutions sont déjà utilisées dans l'industrie des process traditionnelle. Découvrez comment nombre de nos cas d'application répondent également aux exigences de l'industrie de l'hydrogène.
Comment réussir la numérisation de l'industrie des process ? Dans notre installation virtuelle de process, découvrez des solutions relevant de la « Connectivité améliorée pour une production intelligente » afin d'accélérer la transformation numérique de votre installation.
Des solutions individuelles pour l'automatisation des process basées sur des produits fiables.
Tous les composants de notre gamme complète de produits interagissent de manière idéale dans nos solutions sur mesure.
Nous proposons différents produits et solutions issus des technologies de connexion, communication et automatisation pour les tâches typiques de régulation, monitoring et optimisation. Vous pouvez ainsi saisir, transporter et traiter les données de manière fiable.
Notre gamme complète de produits comprend des systèmes de blocs de jonction avec des technologies de raccordement modernes, le système de précâblage pour divers systèmes de régulation et de commande ainsi que des alimentations et systèmes UPS, en passant par les systèmes de gestion électronique des moteurs pour la surveillance des pompes ou des moteurs et les entrées/sorties à distance. Nous proposons également des composants réseau pour les réseaux bus de terrain et Ethernet ainsi que des solutions radio et des connexions au cloud.
Téléchargez ici des informations plus détaillées sur nos produits pour l'industrie des process.
Chaque industrie a des exigences spécifiques. Grâce à un réseau de spécialistes disposant d'une expérience spécifique à chaque industrie et à chaque pays, nous sommes à vos côtés en toute confiance.
Solutions pour le pétrole et le gaz
De l'extraction à la transformation du pétrole et du gaz, en passant par le transport, nous vous accompagnons lors de la migration vers des systèmes digitalisés, même dans des conditions extrêmes. Nos solutions dans le domaine des plateformes pétrolières numériques reposent sur une plateforme de commande ouverte et permettent un diagnostic encore plus rapide et à un prix encore plus avantageux ainsi qu'un monitoring encore plus efficace.
Solutions pour les industries chimique et pharmaceutique
Nous vous proposons des technologies et des concepts destinés aux tendances de la digitalisation pour les parcs industriels, installations de production et unités de conditionnement. De nouvelles solutions de surveillance et de monitoring basées sur une plateforme de commande ouverte permettent de trouver de nouvelles voies pour augmenter l'efficacité et la disponibilité des installations.
Nos solutions ouvertes, sûres et évolutives peuvent également être appliquées à d'autres domaines de l'industrie des process. Il s'agit par exemple de l'industrie alimentaire et des boissons, de l'industrie de la cellulose et du papier ou encore de l'industrie du ciment.
Grâce à notre savoir-faire multi-industriel et à notre longue expérience dans l'industrie des process, nous développons des technologies et des concepts basés sur des normes ouvertes en matière de matériel et de logiciel pour vos applications.
Références client
Découvrez pourquoi nos clients de l'industrie des process choisissent Phoenix Contact.
Solutions pour l'automatisation des processYouTube
Augmentation de la disponibilité et de la sécurité des installations chez Braskem Idesa
« Les solutions de Phoenix Contact nous aident à améliorer la sécurité de nos installations. », explique Enrique de Dios, superviseur chez Braskem Idesa au Mexique.
Apprenez-en davantage dans la vidéo sur notre collaboration avec Braskem Idesa, un fabricant de matériaux plastiques. Grâce à l'utilisation de nos solutions de monitoring, les installations de production sont hautement disponibles et compétitives.