Des solutions intelligentes pour chaque secteur de production
Pour rester compétitifs, les systèmes et processus de production, en particulier dans l'industrie automobile, doivent toujours être à la pointe de la technologie. Cela signifie que le degré d'automatisation, la complexité et la mise en réseau sont à un niveau maximal. Misez sur nous en tant que partenaire fiable disposant de compétences et de services technologiques complets pour augmenter l'efficacité de votre production, améliorer la durabilité et renforcer la cybersécurité de votre production automobile.
De l'acquisition de données à l'intelligence artificielle
De la mise en réseau sécurisée et de l'automatisation à l'intelligence artificielle
Depuis de nombreuses décennies, la production automobile est une industrie prioritaire pour laquelle nous développons chaque jour des solutions de numérisation, de mise en réseau et d'automatisation sécurisée. La mise en réseau intelligente de toutes les installations avec des normes de communication et de sécurité modernes ainsi que la collaboration sécurisée entre l'homme et la machine sont essentielles. Profitez de notre expertise et rendez vos processus de production plus résilients et plus sûrs contre les arrêts d'installation. Rendez votre usine plus intelligente grâce à l'analyse des données assistée par l'IA et créez des processus de production plus flexibles grâce à une meilleure utilisation de vos données, afin d'agir de manière plus économique et durable à long terme.
Des composants et des services fiables sont la base d'une sécurité fonctionnelle élevée de vos installations et processus de production.
Nos automates permettent de gérer le flux de matériaux avec flexibilité dans la production et de réagir rapidement à des changements sur les marchés volatiles.
La sécurité de vos données est essentielle. Nos solutions de sécurité à 360° certifiées par le TÜV selon la norme CEI 62443 permettent d'éviter les arrêts des installations dus à des sabotages et donc les pertes de données, et de protéger en permanence votre production automobile.
Directives de durabilité, règlements écologiques, performance de l'empreinte carbone - améliorez avec nous votre bilan environnemental. Soyez économique et écologique grâce à l'utilisation de technologies de pointe.
L'industrie automobile mondiale est en pleine transformation, façonnée par de nouvelles tendances technologiques qui ont un impact sur tous les domaines de la production. Une infrastructure toujours sécurisée et une mise en réseau intelligente de toutes les installations grâce à des normes de communication modernes font partie des exigences fondamentales d'une usine intelligente. Grâce à l'intelligence artificielle et à une gestion efficace des données, les objectifs économiques et écologiques peuvent être combinés.
La numérisation de votre installation de production
Créer de la valeur ajoutée avec des solutions disponibles immédiatement
La croissance des infrastructures et le degré croissant de numérisation offrent des possibilités optimales pour réaliser des valeurs ajoutées avec les données existantes de votre installation, p. ex. des augmentations de productivité. La condition préalable à cela est, entre autres, le traitement correct de vos données et la sécurisation des réseaux contre les accès non autorisés. Pour cela, Phoenix Contact a testé et vérifié des solutions appropriées dans sa propre production et propose aujourd'hui différentes solutions pour l'avenir numérique de votre usine numérique avec le Proof-of-Concept.
La numérisation comme booster - cas d'utilisation de l'industrie automobile
Au cours de nos décennies d'activité, nous avons déjà mis en œuvre de nombreuses applications dans les corps de métier les plus divers pour des clients de renom. Laissez-vous convaincre par nos cas d'utilisation dans la production automobile.
Dans le domaine de la fabrication de carrosserie, les diverses variantes de carrosserie sont mises en place autant que possible sans interruption et sans influence du takt time. Notre solution d'automatisation, particulièrement propice à la communication, garantit un flux d'informations optimal pour une haute productivité, flexibilité et qualité de la fabrication. Les produits de mise en réseau et les automates de Phoenix Contact exploitent des normes informatiques reconnues. L'intégration dans les processus d'ingénierie et la rapidité des lancements de produits en sont les parfaits témoins.
Productivité et temps de cycle élevés grâce à la communication en temps réel dans l'automate
Haute intégration et indépendance grâce à des normes ouvertes dans la communication industrielle
Intégration simplifiée des solutions d'automatisation dans votre processus d'ingénierie grâce à des interfaces normalisées
La presse est un investissement de taille et à long terme. Elle a pour mission de presser ou poinçonner les pièces de carrosserie en tôle de divers matériaux, avec une vitesse et une précision élevées. Outre les exigences de la résistance aux vibrations, les solutions techniques requièrent également un haut degré en termes de fiabilité et avant tout en matière de sécurité pour la communication. Phoenix Contact vous offre la sécurité des données grâce à des solutions de sécurité éprouvées selon la norme CEI 62443 et des concepts de télémaintenance ainsi que des solutions individuelles pour la sécurité des machines.
Sécurité après défaillance avec des produits robustes disposant d'une forte résistance aux chocs et aux vibrations
Communication sécurisée grâce à des concepts de sécurité informatique selon la norme CEI 62443
Concepts de maintenance économes et efficaces à l'aide de solutions numériques pour un accès décentralisé aux installations
Sécurité des machines via un concept de sécurité indépendant de l'automate et du réseau
Le transport, le traitement et la peinture doivent être réalisés dans de nombreux domaines sans interruption et de manière hautement automatisée. Pendant le processus de peinture, plusieurs substances sont manipulées dans les conditions ambiantes les plus diverses. La transparence des données et la flexibilité de la technologie de communication industrielle sont des conditions essentielles pour garantir une haute qualité ainsi qu'une utilisation efficace. La technique d'automatisation de Phoenix Contact apporte son soutien pour ces diverses problématiques jusqu'à la technique de processus.
Processus fiables grâce à des réseaux de communication flexibles
Procédés sans interruption grâce à des concepts de réseau, d'alimentation et de commande redondants
Paramétrages durables optimaux pour une peinture de haute qualité
Il est nécessaire de disposer de matériaux adéquats sur l'ensemble de la production automobile au moment opportun et pour les processus de fabrication requis. La diversité des variantes pose des exigences élevées en matière de disponibilité et de traitement des informations dans les systèmes dynamiques. Les solutions de Phoenix Contact permettent une ingénierie de la visualisation de manière économique et une opérabilité sélective des processus logistiques. Nos solutions de numérisation soutiennent le transport fiable des matériaux.
Ingénierie économique par le biais d'assistants de visualisation opérant sélectivement
Commutation des moteurs avec un faible taux d'usure et de pertes
Économie de frais d'installation grâce à des solutions de numérisation pouvant être mises à jour
Production avec espace optimisé via une intégration décentralisée de la technique d'automatisation dans la géométrie de l'installation
Mise en service rapide grâce à des interfaces ouvertes et un paramétrage simple
Lors du montage final, la carrosserie et le groupe motopropulseur sont assemblés par ce que l'on appelle le mariage. Le personnel et la machine montent ensuite les sièges, le tableau de bord, les roues et le parebrise et la lunette arrière. Enfin, la voiture finie et testée est commercialisée. Les solutions d'automatisation de Phoenix Contact soutiennent l'ergonomie et l'utilisation idéales pour les installations manuelles. Elles garantissent des processus de montage et de logistique précis avec des flux d'information rapides et fiables.
Maintenance et stockage des pièces de rechange facilités par l'utilisation de produits standard
Qualité par le biais d'une prise en charge visuelle des processus de montage
Pré-traitement économique des données dans les automates régulant les processus
Les solutions pour l'industrie automobileYouTube
Solutions pour tous les domaines de la production
La combinaison de la sécurité et des process flexibles est la condition de base d'une production réussie. Dans l'ensemble des process de production, des solutions d'automatisation robustes, ouvertes et globales sont nécessaires. Une communication sécurisée, la sécurité fonctionnelle des machines, un diagnostic complet, ainsi qu'un niveau élevé de la disponibilité et de la vitesse de traitement sont particulièrement importants.
Partenaire de l'industrie automobile - dans le monde entier
L'industrie automobile exige une disponibilité et un service à l'échelle mondiale. Phoenix Contact possède des sites et des filiales dans plus de 140 pays à travers le monde. Nos experts travaillent au-delà des frontières en étroite collaboration avec nos clients, nos partenaires, le monde scientifique et les réseaux sectoriels tels que la PNO.
Nous sommes partenaires du secteur automobile.
« Souvent, les grands projets automobiles ne sont pas mis en œuvre dans un seul pays, mais sont suivis par différentes équipes de projet internationales du côté du client et de Phoenix Contact. Mon rôle est d'assurer une communication fluide afin que toutes les parties prenantes soient informées à tout moment de l'état d'avancement du projet ».
« Les formations régulières avec des équipes techniques sur le terrain font partie de mes activités préférées. L'échange personnel de connaissances directement chez le client sur les produits, les solutions et les nouvelles technologies est très important pour moi, afin de pouvoir répondre directement aux questions et aux défis. »
« Pour un projet avec notre client Audi, j'ai pu apporter mon expertise technique directement sur place au Mexique en tant que Solution Engineer. Une communication ouverte dans la langue du pays, un suivi direct des projets sur site et un échange personnel avec les personnes de l'usine sont à mon avis essentiels pour la réussite d'un projet. »
« Pour pouvoir relever les défis de l'industrie automobile innovante, les produits doivent toujours être développés sur mesure en fonction des exigences individuelles. Il est particulièrement important pour moi d'impliquer nos clients à chaque étape du développement, afin de pouvoir mettre directement en œuvre leurs commentaires ».
« Dans mon rôle de responsable grands comptes pour l'automobile, je suis le premier interlocuteur pour la communication entre le client et Phoenix Contact. Dans ce contexte, le service et un échange partenarial basé sur la confiance sont primordiaux ».
Des produits performants pour la production automobile
Une longue expérience et la connaissance des exigences spécifiques permettent d'élaborer des solutions pour les industries à partir de l'excellence des produits.
Ces produits peuvent être combinés de manière intelligente à des systèmes destinés aux fonctions les plus diverses, telles que la commande, la télésurveillance ou l'acquisition de données de mesure. Un savoir-faire spécialisé dans l'industrie, une longue expérience et la prise en compte d'exigences spécifiques permettent d'élaborer des solutions industrielles remarquables.