Nos IHM et ordinateurs industriels allient design et simplicité d'utilisation. Compacts et fonctionnels, ils s'intègrent parfaitement dans le design de vos installations ou machines et servent d'interface utilisateur entre l'homme et la machine.
Nos interfaces homme-machine (IHM) et nos ordinateurs industriels (IPC) vous permettent une utilisation et une surveillance efficaces de l'état de vos installations. Profitez de l'évolutivité maximale du concept de commande de votre solution d'automatisation. Vous pouvez résoudre facilement des opérations de commande et de networking complexes avec nos ordinateurs industriels intelligents. Simultanément, le logiciel de visualisation bien conçu permet une intervention rapide et sécurisée dans les process des machines.
Plus dinformationsNos IHM et ordinateurs industriels allient design et simplicité d'utilisation. Compacts et fonctionnels, ils s'intègrent parfaitement dans le design de vos installations ou machines et servent d'interface utilisateur entre l'homme et la machine.
Des produits de qualité « Made by Phoenix Contact ». Nous nous appuyons sur des composants durables qui répondent aux normes du secteur et aux plus hautes exigences de qualité. Notre gamme d'IHM et d'IPC est fabriquée à partir de composants fiables et de haute qualité et offre toujours la meilleure classe de puissance.
Profitez de notre service complet. Du choix du produit à la mise à niveau de vos systèmes industriels existants : nous développons avec nos clients le concept adéquat pour les tâches d'automatisation individuelles.
Notre gamme d'IHM/IPC est prête pour les solutions d'automatisation ouvertes. Le runtime de nos Edge-PC offre tous les avantages de l'écosystème PLCnext Technology. Profitez d'une intégration simple dans une infrastructure informatique existante grâce à la centralisation des données basée sur le cloud et comblez ainsi le fossé entre le monde informatique et le monde OT.
Les interfaces homme-machine (IHM), en tant qu'interface parfaite, assurent une communication optimale entre l'homme et la machine. Elles permettent à l'utilisateur de commander la machine, d'observer les états de l'installation et d'intervenir dans le process. Nos écrans tactiles compatibles pour l'industrie permettent une automatisation rentable, en se basant sur une saisie et une surveillance efficaces. Les panneaux de commande préconfigurés avec les logiciels et pilotes préinstallés pour la connexion flexible aux différents systèmes de régulation et de commande permettent une utilisation simple. Nous proposons des panels d'interface homme-machine pour les logiciels Visu+ ou les applications HTML5.
Que ce soit en tant qu'interface utilisateur ou comme automate central de l'installation, les ordinateurs industriels sont des outils indispensables dans le milieu industriel. Ils associent les performances de calcul de processeurs modernes à la robustesse et la fiabilité de composants intégralement destinés à l'industrie.
Notre gamme d'ordinateurs industriels s'étend des Box-PC (Embedded-PC) et Panel PC performants aux solutions pour des exigences industrielles très spécifiques (ATEX/IECEx), en passant par les ordinateurs en rack et les moniteurs multitouch. Ils offrent des possibilités de montage flexibles pour les appareils sur le terrain ainsi que pour la surveillance à proximité des machines. Profitez des avantages d'une solution robuste et configurable pour la saisie et le traitement, la mesure, la commande et la visualisation de vos données et process dans quasiment n'importe quel environnement industriel.
Une automatisation efficace exige une visualisation adaptée, que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine. Quelle que soit votre tâche de visualisation, nous proposons le logiciel adapté. Bénéficiez de notre vaste gamme de produits pour une utilisation et une surveillance maximale de vos IHM et IPC.
Visu+ : logiciel de visualisation performant pour des tâches de visualisation exigeantes avec de vastes fonctions SCADA pour la connexion à tous les fabricants renommés d'automates. Une version gratuite avec de nombreux outils de visualisation sont disponibles avec le logiciel Visu+ Express.
HTML5 : les panneaux IHM avec un navigateur intégré en mode plein écran kiosque et compatibles HTML5 permettent la commande et la visualisation avec une représentation performante de contenus basés sur interface web.