PC rack

PC rack

Nos PC rack vous offrent une performance système maximale pour l'acquisition et le traitement de grandes quantités de données dans l'automatisation industrielle ou l'apprentissage automatique dans la construction des machines et des installations. Avec la possibilité d'étendre le PC à montage en rack en fonction de l'application, les PC rack répondent au standard industriel universel de 19". Profitez de composants de la classe de puissance la plus élevée.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 2400063
BL RACKMOUNT 2U - PC rack
BL RACKMOUNT 2U - PC rack
2400063

PC 19 pouces 2U destiné à un montage sur châssis, avec processeur Intel® Core™ i3-9100TE ou Intel Core™ i7-9700TE, 2,40 GHz et jusqu'à 32 Go de mémoire vive. Options de mémoire de masse pour jusqu'à 8 To. Emplacements d'extension pour PCI et PCIe.

Les avantages de nos PC rack

  • Conçu pour le format rack 19'' avec 2 ou 4 unités rackables
  • Adapté à chaque application grâce aux processeurs Intel évolutifs, puissants et à faible consommation d'énergie
  • Extensible grâce aux emplacements PCI/PCIe
  • Disponibilité élevée du système et sécurité des données grâce à la prise en charge RAID (0/1/5/10)
  • Maintenance simple grâce à deux ou trois lecteurs pour remplacement à chaud
  • Sécurité accrue grâce à un volet frontal verrouillable

Valueline : la nouvelle génération d'ordinateurs industriels

Nouveaux produits

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM avec différentes tailles d'écran

Écrans web robustes

Pour les environnements exigeants

La nouvelle série Rugged WP 6000 propose des écrans web robustes pour les environnements exigeants. Avec leur plage de température étendue, leur haute tenue aux chocs et leur lisibilité en plein soleil, ils sont parfaits pour les applications de commande robustes en extérieur.

Caractéristiques principales

  • Plage de température étendue (-30 °... +65 °C)
  • Haute tenue aux chocs (40g) et aux vibrations (5g)
  • Écrans lisibles au soleil avec protection contre les UV et les IR
  • Écrans tactiles PCAP réactifs de 7 à 15,6 pouces
  • Capteur de mouvement et de lumière ambiante intégré

Avantages

  • Matériel robuste pour les environnements difficiles avec verre de 3 mm d'épaisseur, dissipateur thermique plus grand et boîtier plus solide
  • Ouvert et utilisable dans tout système tiers
  • Utilisable avec des gants et adapté à une utilisation dans des environnements humides
  • Idéal pour toute visualisation basée sur HTML5 ou sur un navigateur

Moniteurs tactiles à écran plat

Pour l'industrie

Les VL3 FPM sont des écrans plats qui viennent compléter la gamme des Panel-PC VL3. Ces écrans réunissent l'apparence, le toucher et les caractéristiques mécaniques des IHM VL3 PPC et xP 6000, et offrent des possibilités de connexion étendues par rapport aux moniteurs de la série BL FPM.

Caractéristiques principales

  • Grand choix de tailles d'écran
  • Même apparence que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Mêmes caractéristiques mécaniques que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Installation flexible avec ou sans armoire électrique
  • Options de connectivité avancées

Avantages

  • Apparence et dimensions de découpe identiques aux IHM TP 6000/WP 6000 et aux Panel-PC VL3
  • Possibilités de connexion étendues, dont 2 x sorties USB et signal VGA, DP ou HDMI au choix
  • Utilisation possible avec des gants et dans des conditions ambiantes humides

Informations complémentaires
Nos IHM et IPC en détail

Pour plus de détails, comme les caractéristiques techniques ou des informations sur nos IHM et nos ordinateurs industriels, consultez notre brochure web.

Télécharger notre brochure
Un homme travaillant avec des IHM et des ordinateurs industriels