Box-PC (BPC) industriel, indice de protection IP30, équipé d'un processeur Intel® de la 11e génération. Le système peut être configuré avec une mémoire vive de jusqu'à 64 Go. Il supporte jusqu'à deux SSD M.2 2280 avec une configuration de 960 Go chacun. Nombreuses options d'E/S configurables, dont le WLAN et un emplacement d'extension PCIe en option.
Box PC
Nos Box PC compacts ont été conçus pour une multitude de tâches d'automatisation, de la simple acquisition de données jusqu'aux applications IoT et Edge complexes. Grâce au montage mural ou sur rail DIN, profitez d'un design particulièrement robuste et compact. Grâce à leurs performances évolutives et à leurs nombreuses interfaces, nos PC embarqués offrent une solution IPC adaptée à pratiquement toutes les industries et toutes les applications.
Box-PC (BPC) industriel particulièrement compact, sans ventilateur, d'indice de protection IP30, équipé d'un processeur Intel Atom® x6000 ainsi que de possibilités de raccordement de premier plan dans sa catégorie.
Le système propose une sélection de processeurs et il est prééquipé d'une mémoire vive DDR4 et d'une mémoire NVMe à semi-conducteur intégrée. Le VL3 UPC peut être configuré avec une mémoire M.2-SSD supplémentaire et un grand nombre d'options E/S, dont WLAN, des interfaces de communication série, des ports Ethernet et 4G/LTE supplémentaires.
Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6413E efficace et disponible à long terme, 16 Go de mémoire vive LPDDR4 et 240 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.
Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6413E efficace et disponible à long terme, 16 Go de mémoire vive LPDDR4 et 120 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.
Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6211E efficace et disponible à long terme avec 8 Go de mémoire vive LPDDR4 et 60 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.
Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6211E efficace et disponible à long terme avec 2 Go de mémoire vive LPDDR4 et 30 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.
Le kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH met à jour un ordinateur industriel Phoenix Contact (IPC) de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC vers le système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Seul un IPC Phoenix Contact vendu et configuré avec un système d'exploitation Windows peut être mis à jour. Les plates-formes IPC prises en charge sont : 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)
Le kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY met à jour un ordinateur industriel Phoenix Contact (IPC) de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC vers le système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Seul un IPC Phoenix Contact vendu et configuré avec un système d'exploitation Windows peut être mis à jour. Les plates-formes IPC prises en charge sont : 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
Le kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value met à jour un ordinateur industriel Phoenix Contact (IPC) de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC vers le système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Seul un IPC Phoenix Contact vendu et configuré avec un système d'exploitation Windows peut être mis à jour. Les plates-formes IPC prises en charge sont : 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Les avantages de nos Box PC
- Disponibilité élevée du système au design compact grâce à l'absence d'éléments en mouvement dans une conception sans ventilateur adaptée au secteur industriel
- Utilisation polyvalente grâce à différentes options de montage, par ex. sur rail DIN
- Performances du processeur adaptées à l'utilisation grâce à des processeurs industriels puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de la dernière génération
- Extension flexible grâce à des cartes d'extension PCI et des emplacements PCIe en option
- Option de hardware sécurisé, à l'aide de TPM 2.0