VL3 BPC
-
Box-PC
1376797
Box-PC (BPC) industriel, indice de protection IP30, équipé d'un processeur Intel® de la 11e génération. Le système peut être configuré avec une mémoire vive de jusqu'à 64 Go. Il supporte jusqu'à deux SSD M.2 2280 avec une configuration de 960 Go chacun. Nombreuses options d'E/S configurables, dont le WLAN et un emplacement d'extension PCIe en option.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Box-PC |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Poids | 3,8 kg (sans extension PCIe) |
| 4,3 kg (avec extension PCIe) | |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Celeron® 6305E, Nombre de noyaux: 2 x 1,8 GHz |
| Intel® Core™ i3-1115G4E, Nombre de noyaux: 2 x 3 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i5-1145G7E 2,6 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i7-1185G7E 2,8 GHz (TDP-up) | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Technique de cryptage non chinoise) |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| 64 GB DDR4 SODIMM | |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| 60 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 960 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Refroidissement | passif |
| Option PCI 1 | sans emplacement |
| emplacement ouvert pour PCIe | |
| configurable | |
| 4x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| Système Raid | 0, 1 |
| Écran | |
| Type d'écran | sans écran |
| Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
| Visu+ | |
| Fonctionnalité | |
| Nombre de points E/S | 8 |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC ±20 % |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Courant max. absorbé | Dépend de la configuration |
| Courant absorbé typique | Dépend de la configuration |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Numérique: | |
| Technologie de raccordement | Connecteur amovible à 10 pôles |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 5 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V ... 0,8 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 2 V ... 5 V |
| Numérique: | |
| Technologie de raccordement | Connecteur amovible à 10 pôles |
| Nombre de sorties | 8 |
| Tension de sortie | 5 V |
| Courant de sortie maximal par canal | 50 mA |
| Courant de sortie maximal par module | 85 mA |
| Plage de tension de sortie | 0 V ... 5 V |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | 0,7 V |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | 10 mA (A commutation M) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 3.1 externe 1x USB 3.1 interne |
|
| 2x DP++ | |
| Interfaces optionnelles | 1x 1000 Mbit/s, 2x COM (RS-232/422/485), 2x USB |
| 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| 4x D-SUB 9, RS-232/422/485 sélectionnable | |
| 4x D-SUB 9 sans potentiel, RS-232/422/485 sélectionnable | |
| Réseau sans fil | |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I211-AT |
| Intel® I225-LM |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 70 mm / 225 mm / 230 mm (sans PCIe) |
| 109 mm / 225 mm / 230 mm (avec PCIe) | |
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C (Flux d'air <0,5 m/s) |
| -20 °C ... 70 °C (Flux d'air ≥0,5 m/s) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 2000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur rail DIN |
| Référence | 1376797 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBAAA |
| Product key | DRBAAA |
| Poids par pièce (emballage compris) | 100 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 50 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n° CAS: 110-71-4) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
-
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT - Plaque de montage 1449479
-
VL3 BPC W/PCIE BOOKSHELF KIT - Plaque de montage 1449480
-
VL3 BPC W/PCIE DIN-RAIL MOUNT KIT - Kit de montage 1449482
-
VL3 BPC WALL MOUNT KIT - Étrier de montage 1449481
-
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT - Kit de montage 1449483
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
-
VL3 BPC/PPC 60 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1449465
-
VL3 BPC/PPC 120 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1449466
-
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1449467
-
VL3 BPC/PPC 480 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1449468
-
VL3 BPC/PPC 960 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1449469
-
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Batterie 1670571
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Progiciel 1766286
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Progiciel 1766928
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Progiciel 1766289
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connecteur pour C.I. 1777992
-
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Connecteur pour C.I. 1790137
Avantages
Processeur Intel® Core™ ou Celeron® de 11e génération
Deux ports DP++
Compatible avec TPM 2.0 et Intel® AMT
Options d'extension I/O, y compris PCIe x4
WLAN en option
Prend en charge deux SSD M.2
Plusieurs options de montage, y compris sur rail DIN, mural et latéral
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem