Réalisez des marquages comme jamais auparavant avec nos imprimantes industrielles : qu'il s'agisse de la technologie d'impression laser, LED UV ou thermique. Avec différents systèmes d'impression et de marquage, nous vous garantissons la bonne solution pour le marquage des bornes, des fils et des câbles, des appareils et des installations. Toutes les imprimantes se distinguent par leur grande facilité d'utilisation.
Votre imprimante toujours en parfait état
Nos systèmes d'impression et de marquage garantissent une solution parfaite pour le marquage des terminaux, des fils, des câbles, des appareils et des installations. Toutes nos imprimantes sont réputées pour leur convivialité exceptionnelle. Lors de l’achat d’un ou plusieurs de nos appareils de marquage industriel, vous avez la possibilité de souscrire, en option, à un contrat de continuité ou de service. Vous disposez déjà d’une installation existante pour laquelle vous souhaitez un contrat de service ? Pas de problème !
Un contrat de service sur mesure
Vos avantages
Achat uniquement | Contrat de continuité* | Contrat de service complet* | |
---|---|---|---|
Assistance technique à distance (pendant les heures ouvrables) | |||
Contact sous 24 heures en cas de panne/défaut | |||
Appareil de remplacement sous 2 jours ouvrables | |||
Possibilité de louer un appareil de remplacement (sous réserve de disponibilité) | Oui | Inclus | Inclus |
Tarif de l’intervention | 75 € / heure | Inclus | Inclus |
Contrôle annuel de l’appareil (entretien et nettoyage) | |||
Le contrôle annuel s'accompagne d'une formation pour les (nouveaux) employés et de l'introduction de nouvelles fonctionnalités logicielles. | |||
Service de marquage en cas de panne | |||
Frais de réparation | Selon le devis | Selon le devis | Inclus |
Frais d’expédition pour les imprimantes | 50 € - 150 € | Inclus | Inclus |
Vous trouverez des informations complètes sur les contrats de service dans notre brochure. Les tarifs les plus récents sont toujours disponibles sur notre grille tarifaire.
Pourquoi opter pour un contrat de service ?
- Garantie de continuité dans votre processus de production
- Confort d’utilisation maximal
- Entretien régulier de votre appareil
- Réparations et interventions incluses
- Si nous ne pouvons pas réparer votre appareil immédiatement, nous vous fournissons un appareil de remplacement
- ...
La THERMOMARK E SERIES assure une plus grande efficacité dans la construction d'armoires électriques : le système modulaire composé d'une imprimante à rouleau à transfert thermique et d'applicateurs imprime des marquages et les applique de manière automatisée sur les câbles et les conducteurs. De plus, la THERMOMARK E.VARIO inscrit des repères de blocs de jonction en format continu et les découpe individuellement au pas approprié. Le regroupement de ces étapes du processus crée un gain de temps de 60 % environ.
Le TOPMARK NEO établit de nouvelles normes dans la gravure laser. Le système de repérage crée en très peu de temps des repères répondant aux exigences les plus strictes. Avec plus de 650 matériaux différents, le TOPMARK NEO traite une gamme complète pour le marquage de blocs de jonction, conducteurs, câbles et appareils. L'utilisation est simple et ne requiert aucune connaissance préalable approfondie.
L'imprimante mobile THERMOMARK PRIME convient non seulement à une utilisation au bureau, mais elle permet également d'effectuer des repérages directement sur site. Grâce au logiciel de repérage intégré et à une batterie performante, le système de repérage peut fonctionner en mode autonome. Les imprimantes portables de la série THERMOMARK GO sont des compagnons flexibles et compacts pour les travaux d'entretien et de réparation.
Nos imprimantes à transfert thermique vous permettent de repérer même de gros volumes de commandes de manière particulièrement économique. Les différentes imprimantes pour matériaux au format cartes ou rouleau traitent un vaste choix de matériaux. Vous obtenez ainsi un système de repérage complet et parfaitement adapté à votre application, qui est pris en charge de manière optimale par le logiciel de repérage PROJECT complete.
Les imprimantes UV LED BLUEMARK ID et BLUEMARK ID COLOR créent rapidement et simplement des repérages de qualité. La technologie d'impression écologique à UV LED permet d'obtenir des inscriptions nettes en noir et blanc et même en couleurs (BLUEMARK ID COLOR). Outre les marqueurs et films en plastique, l'imprimante BLUEMARK ID traite également des plaques métalliques.